HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Assortiment de vis sans têteavec gorge, à coller
K0405

Assortiment de vis sans tête avec gorge, à coller

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La vis avec gorge est conçue pour le collage des éléments à insert taraudé. Elle permet de fabriquer des éléments de liaison avec filetage extérieur de façon économique en petite ou moyenne série. Les produits LOCTITE 638 et 648 sont appropriés pour ce type d’usage.

Données techniques voir K0404.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0405 Assortiment de vis sans têteavec gorge, à coller 219 kB

Assortiment de vis sans tête
avec gorge, à coller

plus d'infos

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Contenu (pièces)
(Colles LOCTITE 638 et 648 non contenues dans la livraison)
CAOAcc.PrixCommander
K0405.01acierM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 175.64 CHF
K0405.02acier inoxydableM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 297.82 CHF

Colles LOCTITE (accessoires)

plus d'infos

Dessins

Colles LOCTITE (accessoires)

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

ConditionnementRésist. au cisaillement
(essai de compr.)
N/mm²
Couple initial de
décollem. en
Nm
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K0655.6380010LOCTITE 638flacon de 10 ml20-3535-60-55 °C - +150 °C 21.39 CHF
K0655.6480010LOCTITE 648flacon de 10 ml16-3030-55-55 °C - +175 °C 23.71 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33