|
|
K1327Vis H avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® |
retour |
- Produits
- Sale
- Vis H avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4404. Finition :Poli finition miroir.Nota :Vis H à embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®.
Seule l'association de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® avec la vis H spécialement modifiée garantit une étanchéité sans espace de rétention. Une exigence incontournable en particulier dans les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l'intérieur des isolateurs aseptisés.
Les vis sont traitées par polissage haute brillance au niveau de la tête et de la surface d'appui de la rondelle d'étanchéité. Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, largement inférieure à Ra 0,8 µm, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile. Aucun affaissement ni dépression sur la tête de vis, aucune empreinte ni crantage sous l'embase. Sur demande :Outil, dim. 8 à 24.Accessoires :Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491. Écrou borgne hexagonal avec embase K1493.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | B | K | L | R | SW | Statut | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1327.04X25 | M4 | 10,8 | 4 | 14 | 6,3 | 25 | 0,45 | 7 | fin de série | | | 3.66 CHF | | K1327.05X30 | M5 | 11,8 | 5 | 16 | 7,3 | 30 | 0,5 | 8 | fin de série | | | 3.45 CHF | | K1327.06X40 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 40 | 0,55 | 10 | fin de série | | | 4.80 CHF | | K1327.06X45 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 45 | 0,55 | 10 | fin de série | | | 5.21 CHF | | K1327.06X50 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 50 | 0,55 | 10 | fin de série | | | 5.70 CHF | | K1327.08X35 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 35 | 0,7 | 13 | fin de série | | | 6.52 CHF | | K1327.08X40 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 40 | 0,7 | 13 | fin de série | | | 6.96 CHF | | K1327.08X45 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 45 | 0,7 | 13 | fin de série | | | 7.64 CHF | | K1327.08X50 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 50 | 0,7 | 13 | fin de série | | | 8.07 CHF | | K1327.08X55 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 55 | 0,7 | 13 | fin de série | | | 9.04 CHF | | K1327.08X60 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 60 | 0,7 | 13 | fin de série | | | 9.04 CHF | | K1327.08X65 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 65 | 0,7 | 13 | fin de série | | | 9.78 CHF | | K1327.08X70 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 70 | 0,7 | 13 | fin de série | | | 9.78 CHF | | K1327.10X25 | M10 | 22,3 | 10 | 22 | 13,5 | 25 | 0,8 | 16 | fin de série | | | 7.25 CHF | | K1327.10X35 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 35 | 0,8 | 16 | fin de série | | | 8.05 CHF | | K1327.10X40 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 40 | 0,8 | 16 | fin de série | | | 8.87 CHF | | K1327.10X50 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 50 | 0,8 | 16 | fin de série | | | 9.98 CHF | | K1327.10X55 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 55 | 0,8 | 16 | fin de série | | | 10.81 CHF | | K1327.10X60 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 60 | 0,8 | 16 | fin de série | | | 10.81 CHF | | K1327.10X70 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 70 | 0,8 | 16 | fin de série | | | 11.97 CHF | | K1327.10X75 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 75 | 0,8 | 16 | fin de série | | | 13.05 CHF | | K1327.12X35 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 35 | 0,9 | 18 | fin de série | | | 11.67 CHF | | K1327.12X45 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 45 | 0,9 | 18 | fin de série | | | 13.61 CHF | | K1327.12X50 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 50 | 0,9 | 18 | fin de série | | | 14.16 CHF | | K1327.12X55 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 55 | 0,9 | 18 | fin de série | | | 15.52 CHF | | K1327.12X60 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 60 | 0,9 | 18 | fin de série | | | 15.52 CHF | | K1327.12X70 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 70 | 0,9 | 18 | fin de série | | | 16.92 CHF | | K1327.12X75 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 75 | 0,9 | 18 | fin de série | | | 19.96 CHF | | K1327.12X80 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 80 | 0,9 | 18 | fin de série | | | 19.96 CHF | | K1327.16X30 | M16 | 35 | 16 | 26 | 21 | 30 | 1,2 | 24 | fin de série | | | 15.84 CHF | | K1327.16X35 | M16 | 35 | 16 | 31 | 21 | 35 | 1,2 | 24 | fin de série | | | 16.34 CHF | | K1327.16X40 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 40 | 1,2 | 24 | fin de série | | | 16.76 CHF | | K1327.16X45 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 45 | 1,2 | 24 | fin de série | | | 17.66 CHF | | K1327.16X50 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 50 | 1,2 | 24 | fin de série | | | 18.78 CHF | | K1327.16X55 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 55 | 1,2 | 24 | fin de série | | | 19.87 CHF | | K1327.16X65 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 65 | 1,2 | 24 | fin de série | | | 22.07 CHF | | K1327.16X70 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 70 | 1,2 | 24 | fin de série | | | 22.07 CHF | | K1327.16X75 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 75 | 1,2 | 24 | fin de série | | | 24.31 CHF | | K1327.16X80 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 80 | 1,2 | 24 | fin de série | | | 24.31 CHF | |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|