- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0700Ecrou Hm DIN 439 / ISO 4035 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier classe de résistance 04, électrozingué ou bruni. Inox A2, poli. Inox A4, poli.Nota :Cet écrou hexagonal est utilisé dans les assemblages par vis à capacité de charge réduite, par ex. comme contre-écrou pour les embouts à chape ou à rotule. Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | Finition 2 | D | E | H | SW | DIN | ISO | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0700.006 | acier | galvanisée | filetage à droite | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0.76 CHF | | K0700.008 | acier | galvanisée | filetage à droite | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0.16 CHF | | K0700.05 | acier | galvanisée | filetage à droite | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.06 | acier | galvanisée | filetage à droite | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.061 | acier | galvanisée | filetage à gauche | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.89 CHF | | K0700.08 | acier | galvanisée | filetage à droite | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.081 | acier | galvanisée | filetage à gauche | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.26 CHF | | K0700.10 | acier | galvanisée | filetage à droite | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.28 CHF | | K0700.101 | acier | galvanisée | filetage à gauche | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.43 CHF | | K0700.103 | acier | galvanisée | filetage à droite | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.36 CHF | | K0700.1031 | acier | galvanisée | filetage à gauche | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.62 CHF | | K0700.104 | acier | galvanisée | filetage à droite | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.36 CHF | | K0700.1041 | acier | galvanisée | filetage à gauche | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.75 CHF | | K0700.12 | acier | galvanisée | filetage à droite | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.121 | acier | galvanisée | filetage à gauche | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1.53 CHF | | K0700.123 | acier | galvanisée | filetage à droite | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.49 CHF | | K0700.1231 | acier | galvanisée | filetage à gauche | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 2.06 CHF | | K0700.124 | acier | galvanisée | filetage à droite | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.49 CHF | | K0700.1241 | acier | galvanisée | filetage à gauche | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1.86 CHF | | K0700.16 | acier | galvanisée | filetage à droite | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.55 CHF | | K0700.161 | acier | galvanisée | filetage à gauche | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.54 CHF | | K0700.163 | acier | galvanisée | filetage à droite | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 0.70 CHF | | K0700.183 | acier | galvanisée | filetage à droite | M18x1,5 | 29,56 | 9 | 27 | DIN 439 | - | | | 1.29 CHF | | K0700.203 | acier | galvanisée | filetage à droite | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 1.54 CHF | | K0700.2031 | acier | galvanisée | filetage à gauche | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 2.63 CHF | | K0700.223 | acier | galvanisée | filetage à droite | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 2.26 CHF | | K0700.2231 | acier | galvanisée | filetage à gauche | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 3.82 CHF | | K0700.14 | acier | galvanisée | filetage à droite | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 0.52 CHF | | K0700.20 | acier | galvanisée | filetage à droite | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.47 CHF | | K0700.24 | acier | galvanisée | filetage à droite | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 2.55 CHF | | K0700.30 | acier | galvanisée | filetage à droite | M30 | 50,85 | 15 | 46 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 4.90 CHF | | K0700.205 | acier | bruni | filetage à droite | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.206 | acier | bruni | filetage à droite | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.2063 | acier | bruni | filetage à droite | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0.16 CHF | | K0700.208 | acier | bruni | filetage à droite | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.2083 | acier | bruni | filetage à droite | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0.21 CHF | | K0700.210 | acier | bruni | filetage à droite | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.28 CHF | | K0700.2103 | acier | bruni | filetage à droite | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.36 CHF | | K0700.212 | acier | bruni | filetage à droite | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.2124 | acier | bruni | filetage à droite | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.49 CHF | | K0700.216 | acier | bruni | filetage à droite | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.55 CHF | | K0700.2163 | acier | bruni | filetage à droite | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 0.70 CHF | | K0700.2203 | acier | bruni | filetage à droite | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 1.54 CHF | | K0700.2243 | acier | bruni | filetage à droite | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 1.54 CHF | | K0700.105 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.106 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.1061 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.99 CHF | | K0700.1062 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0.36 CHF | | K0700.108 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.36 CHF | | K0700.1081 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.34 CHF | | K0700.1083 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0.42 CHF | | K0700.110 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.1101 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.62 CHF | | K0700.1103 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.11031 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.81 CHF | | K0700.1104 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.46 CHF | | K0700.11041 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.86 CHF | | K0700.112 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.52 CHF | | K0700.1121 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1.72 CHF | | K0700.1123 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.55 CHF | | K0700.11231 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 2.90 CHF | | K0700.1124 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.55 CHF | | K0700.11241 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 2.90 CHF | | K0700.116 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.89 CHF | | K0700.1161 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 2.90 CHF | | K0700.1163 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 0.99 CHF | | K0700.120 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.68 CHF | | K0700.1203 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 1.72 CHF | | K0700.12031 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 4.46 CHF | | K0700.1223 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 4.16 CHF | | K0700.12231 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 4.96 CHF | | K0700.1243 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 4.69 CHF | | K0700.114 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 0.73 CHF | | K0700.1244 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 4.34 CHF | | K0700.605 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.21 CHF | | K0700.606 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.21 CHF | | K0700.6062 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0.21 CHF | | K0700.608 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.45 CHF | | K0700.6083 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.610 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.58 CHF | | K0700.6103 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.58 CHF | | K0700.6104 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.59 CHF | | K0700.612 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.70 CHF | | K0700.6123 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.73 CHF | | K0700.6124 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.73 CHF | | K0700.614 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 0.94 CHF | | K0700.616 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.19 CHF | | K0700.6163 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 1.29 CHF | | K0700.620 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 2.17 CHF | | K0700.6203 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 2.24 CHF | | K0700.6223 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 5.42 CHF | | K0700.6244 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 5.63 CHF | | K0700.6243 | acier inoxydable A4 | naturel | filetage à droite | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 6.13 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|