- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1492Vis H en Inox avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Seule l'association avec la rondelle d'étanchéité Hygienic Usit® permet de garantir une étanchéité sans zone de rétention. Les vis polies présentent une rugosité de surface Ra < 0,8 µm. En outre, les jonctions internes sont conçues avec un rayon minimal de 3 mm, ce qui empêche l'adhérence de particules de saleté et garantit un nettoyage facile.
Les vis H avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® sont parfaitement adaptées à la fixation dans les zones d'hygiène et sont également conformes aux directives de l'EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant. Matière :Inox 1.4404. Finition :Poli.Nota :Seule l'utilisation avec une rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491 spécialement adaptée permet de conserver la validité du certificat EHEDG. Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491. Écrou borgne H avec embase K1493. Douilles avec embouts plastiques K1361. Clés de serrage / clés plates avec renforts K1362. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | B | K | L | R | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1492.04X8 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 8 | 0,45 | 7 | | | 4.24 CHF | | K1492.04X10 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 10 | 0,45 | 7 | | | 4.30 CHF | | K1492.04X12 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 12 | 0,45 | 7 | | | 4.36 CHF | | K1492.04X16 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 16 | 0,45 | 7 | | | 4.53 CHF | | K1492.04X20 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 20 | 0,45 | 7 | | | 4.75 CHF | | K1492.05X10 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 10 | 0,5 | 8 | | | 3.64 CHF | | K1492.05X12 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 12 | 0,5 | 8 | | | 3.70 CHF | | K1492.05X16 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 16 | 0,5 | 8 | | | 3.75 CHF | | K1492.05X20 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 20 | 0,5 | 8 | | | 4.08 CHF | | K1492.06X12 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 12 | 0,55 | 10 | | | 4.65 CHF | | K1492.06X16 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 16 | 0,55 | 10 | | | 4.73 CHF | | K1492.06X20 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 20 | 0,55 | 10 | | | 4.88 CHF | | K1492.06X25 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 25 | 0,55 | 10 | | | 5.24 CHF | | K1492.08X16 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 16 | 0,6 | 13 | | | 7.66 CHF | | K1492.08X20 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 20 | 0,6 | 13 | | | 7.80 CHF | | K1492.08X25 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 25 | 0,6 | 13 | | | 8.18 CHF | | K1492.08X30 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 30 | 0,6 | 13 | | | 8.47 CHF | | K1492.08X35 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 35 | 0,6 | 13 | | | 9.11 CHF | | K1492.10X20 | A | M10 | 22 | - | 14 | 20 | 0,75 | 16 | | | 9.95 CHF | | K1492.10X25 | A | M10 | 22 | - | 14 | 25 | 0,75 | 16 | | | 10.11 CHF | | K1492.10X30 | A | M10 | 22 | - | 14 | 30 | 0,75 | 16 | | | 10.53 CHF | | K1492.10X35 | A | M10 | 22 | - | 14 | 35 | 0,75 | 16 | | | 11.26 CHF | | K1492.10X40 | A | M10 | 22 | - | 14 | 40 | 0,75 | 16 | | | 12.38 CHF | | K1492.12X25 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 25 | 0,9 | 18 | | | 16.72 CHF | | K1492.12X30 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 30 | 0,9 | 18 | | | 18.22 CHF | | K1492.12X35 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 35 | 0,9 | 18 | | | 18.52 CHF | | K1492.12X40 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 40 | 0,9 | 18 | | | 18.92 CHF | | K1492.12X45 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 45 | 0,9 | 18 | | | 20.31 CHF | | K1492.16X30 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 30 | 1,2 | 24 | | | 23.64 CHF | | K1492.16X35 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 35 | 1,2 | 24 | | | 24.38 CHF | | K1492.16X40 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 40 | 1,2 | 24 | | | 25.01 CHF | | K1492.16X45 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 45 | 1,2 | 24 | | | 26.37 CHF | | K1492.16X50 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 50 | 1,2 | 24 | | | 28.05 CHF | | K1492.16X60 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 60 | 1,2 | 24 | | | 29.63 CHF | | K1492.04X25 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 25 | 0,45 | 7 | | | 5.11 CHF | | K1492.04X30 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 30 | 0,45 | 7 | | | 5.31 CHF | | K1492.04X35 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 35 | 0,45 | 7 | | | 5.62 CHF | | K1492.04X40 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 40 | 0,45 | 7 | | | 5.95 CHF | | K1492.05X25 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 25 | 0,5 | 8 | | | 4.28 CHF | | K1492.05X30 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 30 | 0,5 | 8 | | | 4.79 CHF | | K1492.05X35 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 35 | 0,5 | 8 | | | 5.31 CHF | | K1492.05X40 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 40 | 0,5 | 8 | | | 5.79 CHF | | K1492.05X45 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 45 | 0,5 | 8 | | | 6.80 CHF | | K1492.05X50 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 50 | 0,5 | 8 | | | 7.74 CHF | | K1492.06X30 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 30 | 0,55 | 10 | | | 5.68 CHF | | K1492.06X35 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 35 | 0,55 | 10 | | | 6.26 CHF | | K1492.06X40 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 40 | 0,55 | 10 | | | 6.73 CHF | | K1492.06X45 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 45 | 0,55 | 10 | | | 7.27 CHF | | K1492.06X50 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 50 | 0,55 | 10 | | | 7.96 CHF | | K1492.06X60 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 60 | 0,55 | 10 | | | 11.01 CHF | | K1492.08X40 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 40 | 0,6 | 13 | | | 9.70 CHF | | K1492.08X45 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 45 | 0,6 | 13 | | | 10.68 CHF | | K1492.08X50 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 50 | 0,6 | 13 | | | 11.27 CHF | | K1492.08X60 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 60 | 0,6 | 13 | | | 12.61 CHF | | K1492.08X70 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 70 | 0,6 | 13 | | | 13.64 CHF | | K1492.08X80 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 80 | 0,6 | 13 | | | 16.86 CHF | | K1492.10X45 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 45 | 0,75 | 16 | | | 13.08 CHF | | K1492.10X50 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 50 | 0,75 | 16 | | | 13.94 CHF | | K1492.10X60 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 60 | 0,75 | 16 | | | 15.10 CHF | | K1492.10X70 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 70 | 0,75 | 16 | | | 16.71 CHF | | K1492.10X80 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 80 | 0,75 | 16 | | | 18.19 CHF | | K1492.12X50 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 50 | 0,9 | 18 | | | 21.15 CHF | | K1492.12X60 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 60 | 0,9 | 18 | | | 23.17 CHF | | K1492.12X70 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 70 | 0,9 | 18 | | | 25.25 CHF | | K1492.12X80 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 80 | 0,9 | 18 | | | 29.79 CHF | | K1492.16X70 | B | M16 | 35 | 38 | 21,8 | 70 | 1,2 | 24 | | | 32.93 CHF | | K1492.16X80 | B | M16 | 35 | 38 | 21,8 | 80 | 1,2 | 24 | | | 36.27 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|