- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1150Rondelles de grand diamètre extérieur DIN 9021 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier électrozingué, dureté D1 ≤ 14 = 140 HV. D1 > 17 = 100 HV. Inox A2, poli. Inox A4, poli.Nota :Les rondelles ont pour diamètre extérieur D2 = ~3 × D1.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière du corps de base | pour vis | D1 | D2 | H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1150.03 | acier | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0.19 CHF | | K1150.04 | acier | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0.37 CHF | | K1150.05 | acier | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0.42 CHF | | K1150.06 | acier | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0.48 CHF | | K1150.08 | acier | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0.55 CHF | | K1150.10 | acier | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 0.99 CHF | | K1150.12 | acier | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 1.08 CHF | | K1150.14 | acier | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 1.47 CHF | | K1150.16 | acier | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 1.86 CHF | | K1150.18 | acier | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 3.24 CHF | | K1150.20 | acier | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 3.68 CHF | | K1150.24 | acier | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 5.45 CHF | | K1150.30 | acier | M30 | 33 | 92 | 6 | | | 11.89 CHF | | K1150.103 | acier inoxydable A2 | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0.27 CHF | | K1150.104 | acier inoxydable A2 | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0.43 CHF | | K1150.105 | acier inoxydable A2 | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0.50 CHF | | K1150.106 | acier inoxydable A2 | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0.55 CHF | | K1150.108 | acier inoxydable A2 | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0.64 CHF | | K1150.110 | acier inoxydable A2 | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 1.22 CHF | | K1150.112 | acier inoxydable A2 | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 1.68 CHF | | K1150.114 | acier inoxydable A2 | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 1.86 CHF | | K1150.116 | acier inoxydable A2 | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 2.29 CHF | | K1150.118 | acier inoxydable A2 | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 3.65 CHF | | K1150.120 | acier inoxydable A2 | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 4.14 CHF | | K1150.124 | acier inoxydable A2 | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 6.44 CHF | | K1150.603 | acier inoxydable A4 | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0.36 CHF | | K1150.604 | acier inoxydable A4 | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0.56 CHF | | K1150.605 | acier inoxydable A4 | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0.65 CHF | | K1150.606 | acier inoxydable A4 | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0.73 CHF | | K1150.608 | acier inoxydable A4 | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0.85 CHF | | K1150.610 | acier inoxydable A4 | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 1.54 CHF | | K1150.612 | acier inoxydable A4 | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 2.17 CHF | | K1150.614 | acier inoxydable A4 | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 2.39 CHF | | K1150.616 | acier inoxydable A4 | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 2.98 CHF | | K1150.618 | acier inoxydable A4 | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 4.77 CHF | | K1150.620 | acier inoxydable A4 | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 5.38 CHF | | K1150.624 | acier inoxydable A4 | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 8.42 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|