- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1968Rondelles pour vis avec douilles de serrage lourdes DIN 7349 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier zingué ou poli. Inox A2 poli. Inox A4 poli.Nota :Les rondelles pour vis avec douilles de serrage lourdes sont des rondelles normalisées selon la norme DIN. Elles conviennent aux vis usinées avec des douilles de serrage lourdes, car elles sont particulièrement épaisses.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | D1 | D2 | H | pour vis | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1968.030 | acier | naturel | 3,2 | 9 | 1 | M3 | | | 0.24 CHF | | K1968.040 | acier | naturel | 4,3 | 12 | 1,6 | M4 | | | 0.31 CHF | | K1968.050 | acier | naturel | 5,3 | 15 | 2 | M5 | | | 0.46 CHF | | K1968.060 | acier | naturel | 6,4 | 17 | 3 | M6 | | | 0.61 CHF | | K1968.080 | acier | naturel | 8,4 | 21 | 4 | M8 | | | 0.77 CHF | | K1968.100 | acier | naturel | 10,5 | 25 | 4 | M10 | | | 0.92 CHF | | K1968.120 | acier | naturel | 13 | 30 | 6 | M12 | | | 1.23 CHF | | K1968.140 | acier | naturel | 15 | 36 | 6 | M14 | | | 1.69 CHF | | K1968.160 | acier | naturel | 17 | 40 | 6 | M16 | | | 1.84 CHF | | K1968.180 | acier | naturel | 19 | 44 | 8 | M18 | | | 2.30 CHF | | K1968.200 | acier | naturel | 21 | 44 | 8 | M20 | | | 2.61 CHF | | K1968.220 | acier | naturel | 23 | 50 | 8 | M22 | | | 3.99 CHF | | K1968.240 | acier | naturel | 25 | 50 | 10 | M24 | | | 4.46 CHF | | K1968.270 | acier | naturel | 28 | 60 | 10 | M27 | | | 5.84 CHF | | K1968.300 | acier | naturel | 31 | 68 | 10 | M30 | | | 7.68 CHF | | K1968.031 | acier | galvanisée | 3,2 | 9 | 1 | M3 | | | 0.27 CHF | | K1968.041 | acier | galvanisée | 4,3 | 12 | 1,6 | M4 | | | 0.34 CHF | | K1968.051 | acier | galvanisée | 5,3 | 15 | 2 | M5 | | | 0.50 CHF | | K1968.061 | acier | galvanisée | 6,4 | 17 | 3 | M6 | | | 0.67 CHF | | K1968.081 | acier | galvanisée | 8,4 | 21 | 4 | M8 | | | 0.85 CHF | | K1968.101 | acier | galvanisée | 10,5 | 25 | 4 | M10 | | | 1.01 CHF | | K1968.121 | acier | galvanisée | 13 | 30 | 6 | M12 | | | 1.35 CHF | | K1968.141 | acier | galvanisée | 15 | 36 | 6 | M14 | | | 1.86 CHF | | K1968.161 | acier | galvanisée | 17 | 40 | 6 | M16 | | | 2.02 CHF | | K1968.181 | acier | galvanisée | 19 | 44 | 8 | M18 | | | 2.54 CHF | | K1968.201 | acier | galvanisée | 21 | 44 | 8 | M20 | | | 2.87 CHF | | K1968.221 | acier | galvanisée | 23 | 50 | 8 | M22 | | | 4.40 CHF | | K1968.241 | acier | galvanisée | 25 | 50 | 10 | M24 | | | 5.79 CHF | | K1968.271 | acier | galvanisée | 28 | 60 | 10 | M27 | | | 7.59 CHF | | K1968.301 | acier | galvanisée | 31 | 68 | 10 | M30 | | | 9.98 CHF | | K1968.1030 | acier inoxydable A2 | naturel | 3,2 | 9 | 1 | M3 | | | 0.40 CHF | | K1968.1040 | acier inoxydable A2 | naturel | 4,3 | 12 | 1,6 | M4 | | | 0.50 CHF | | K1968.1050 | acier inoxydable A2 | naturel | 5,3 | 15 | 2 | M5 | | | 0.77 CHF | | K1968.1060 | acier inoxydable A2 | naturel | 6,4 | 17 | 3 | M6 | | | 1.01 CHF | | K1968.1080 | acier inoxydable A2 | naturel | 8,4 | 21 | 4 | M8 | | | 1.69 CHF | | K1968.1100 | acier inoxydable A2 | naturel | 10,5 | 25 | 4 | M10 | | | 2.02 CHF | | K1968.1120 | acier inoxydable A2 | naturel | 13 | 30 | 6 | M12 | | | 4.46 CHF | | K1968.1140 | acier inoxydable A2 | naturel | 15 | 36 | 6 | M14 | | | 5.57 CHF | | K1968.1160 | acier inoxydable A2 | naturel | 17 | 40 | 6 | M16 | | | 7.10 CHF | | K1968.1180 | acier inoxydable A2 | naturel | 19 | 44 | 8 | M18 | | | 10.13 CHF | | K1968.1200 | acier inoxydable A2 | naturel | 21 | 44 | 8 | M20 | | | 12.06 CHF | | K1968.1220 | acier inoxydable A2 | naturel | 23 | 50 | 8 | M22 | | | 13.17 CHF | | K1968.1240 | acier inoxydable A2 | naturel | 25 | 50 | 10 | M24 | | | 18.52 CHF | | K1968.6080 | acier inoxydable A4 | naturel | 8,4 | 21 | 4 | M8 | | | 2.02 CHF | | K1968.6100 | acier inoxydable A4 | naturel | 10,5 | 25 | 4 | M10 | | | 2.42 CHF | | K1968.6120 | acier inoxydable A4 | naturel | 13 | 30 | 6 | M12 | | | 5.79 CHF | | K1968.6160 | acier inoxydable A4 | naturel | 17 | 40 | 6 | M16 | | | 8.51 CHF | | K1968.6200 | acier inoxydable A4 | naturel | 21 | 44 | 8 | M20 | | | 14.46 CHF | | K1968.6240 | acier inoxydable A4 | naturel | 25 | 50 | 10 | M24 | | | 29.64 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|