- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1159Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage jusqu‘à la... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué. Inox A 2-70, poli. Inox A 4-70, poli.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | Surface corps | D | L | DK | K | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1159.05X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.07 CHF | | K1159.05X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 50 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.25 CHF | | K1159.05X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 60 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.62 CHF | | K1159.05X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.95 CHF | | K1159.06X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0.77 CHF | | K1159.06X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0.89 CHF | | K1159.06X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1.01 CHF | | K1159.06X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1.28 CHF | | K1159.06X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 3.64 CHF | | K1159.06X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 4.16 CHF | | K1159.08X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1.47 CHF | | K1159.08X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1.71 CHF | | K1159.08X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 2.12 CHF | | K1159.08X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2.72 CHF | | K1159.08X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 4.62 CHF | | K1159.10X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 2.12 CHF | | K1159.10X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 3.09 CHF | | K1159.10X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 3.47 CHF | | K1159.10X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 3.82 CHF | | K1159.10X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 5.52 CHF | | K1159.10X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 6.09 CHF | | K1159.12X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 5.09 CHF | | K1159.12X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 5.69 CHF | | K1159.12X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 6.79 CHF | | K1159.405X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.08 CHF | | K1159.405X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.66 CHF | | K1159.405X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.98 CHF | | K1159.406X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0.79 CHF | | K1159.406X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0.92 CHF | | K1159.406X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1.04 CHF | | K1159.406X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1.31 CHF | | K1159.406X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1.53 CHF | | K1159.406X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 3.68 CHF | | K1159.406X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 4.20 CHF | | K1159.408X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1.49 CHF | | K1159.408X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1.74 CHF | | K1159.408X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 2.17 CHF | | K1159.408X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2.76 CHF | | K1159.408X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 4.66 CHF | | K1159.408X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 5.29 CHF | | K1159.410X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 2.15 CHF | | K1159.410X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 3.12 CHF | | K1159.410X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 3.52 CHF | | K1159.410X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 3.88 CHF | | K1159.410X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 5.57 CHF | | K1159.410X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 6.16 CHF | | K1159.412X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 4.92 CHF | | K1159.412X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 5.12 CHF | | K1159.412X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 5.73 CHF | | K1159.412X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 6.85 CHF | | K1159.105X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.66 CHF | | K1159.105X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2.47 CHF | | K1159.106X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 1.19 CHF | | K1159.106X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1.40 CHF | | K1159.106X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1.56 CHF | | K1159.106X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1.95 CHF | | K1159.106X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 2.32 CHF | | K1159.106X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 5.54 CHF | | K1159.106X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 6.33 CHF | | K1159.108X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 2.26 CHF | | K1159.108X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 2.61 CHF | | K1159.108X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 3.24 CHF | | K1159.108X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 4.16 CHF | | K1159.108X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 7.02 CHF | | K1159.108X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 7.93 CHF | | K1159.110X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 3.22 CHF | | K1159.110X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 4.66 CHF | | K1159.110X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 5.27 CHF | | K1159.110X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 5.81 CHF | | K1159.110X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 8.41 CHF | | K1159.110X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 9.21 CHF | | K1159.112X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 7.37 CHF | | K1159.112X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 7.71 CHF | | K1159.112X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 8.58 CHF | | K1159.112X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 10.31 CHF | | K1159.605X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.96 CHF | | K1159.605X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2.98 CHF | | K1159.605X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 3.59 CHF | | K1159.606X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 1.40 CHF | | K1159.606X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1.68 CHF | | K1159.606X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1.89 CHF | | K1159.606X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 2.35 CHF | | K1159.606X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 2.78 CHF | | K1159.606X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 6.65 CHF | | K1159.606X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 7.59 CHF | | K1159.608X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 2.70 CHF | | K1159.608X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 3.13 CHF | | K1159.608X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 3.91 CHF | | K1159.608X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 4.97 CHF | | K1159.608X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 8.43 CHF | | K1159.608X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 9.50 CHF | | K1159.610X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 3.88 CHF | | K1159.610X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 5.58 CHF | | K1159.610X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 6.31 CHF | | K1159.610X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 6.95 CHF | | K1159.610X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 10.04 CHF | | K1159.610X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 11.05 CHF | | K1159.612X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 9.24 CHF | | K1159.612X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 12.33 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|