- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0404Vis sans tête avec gorge, à coller |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305. Finition :Acier zingué passivé bleu Inox naturel.Nota :La vis avec gorge est conçue pour le collage des éléments à insert taraudé. Elle permet de fabriquer des éléments de liaison avec filetage extérieur de façon économique en petite en moyenne serie. Les produits LOCTITE 638 et 648 (voir K0655) sont appropriés pour ce type d’usage.Indication de dessin : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0404.1040201 | acier | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 0.70 CHF | | K0404.1040301 | acier | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 0.70 CHF | | K0404.1040401 | acier | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 0.71 CHF | | K0404.1040501 | acier | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 0.77 CHF | | K0404.1050201 | acier | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 0.71 CHF | | K0404.1050301 | acier | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 0.71 CHF | | K0404.1050401 | acier | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 0.73 CHF | | K0404.1050501 | acier | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 0.83 CHF | | K0404.1050601 | acier | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 0.90 CHF | | K0404.1060201 | acier | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 0.73 CHF | | K0404.1060301 | acier | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 0.77 CHF | | K0404.1060401 | acier | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 0.77 CHF | | K0404.1060501 | acier | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 0.83 CHF | | K0404.1060601 | acier | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 0.92 CHF | | K0404.1080201 | acier | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 0.86 CHF | | K0404.1080301 | acier | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 0.90 CHF | | K0404.1080401 | acier | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 0.92 CHF | | K0404.1080501 | acier | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 0.94 CHF | | K0404.1080601 | acier | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 1.16 CHF | | K0404.1080801 | acier | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 1.32 CHF | | K0404.1100201 | acier | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 0.94 CHF | | K0404.1100301 | acier | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 1.16 CHF | | K0404.1100401 | acier | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 1.20 CHF | | K0404.1100501 | acier | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 1.25 CHF | | K0404.1100601 | acier | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 1.29 CHF | | K0404.1100801 | acier | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 1.62 CHF | | K0404.1120301 | acier | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 1.37 CHF | | K0404.1120401 | acier | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 1.52 CHF | | K0404.1120501 | acier | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 1.54 CHF | | K0404.1120601 | acier | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 1.65 CHF | | K0404.1120801 | acier | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 2.03 CHF | | K0404.1160301 | acier | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 1.29 CHF | | K0404.1160401 | acier | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 1.73 CHF | | K0404.1160501 | acier | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 1.97 CHF | | K0404.1160601 | acier | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 2.10 CHF | | K0404.1160801 | acier | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 2.14 CHF | | K0404.1040202 | acier inoxydable | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 0.94 CHF | | K0404.1040302 | acier inoxydable | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 1.03 CHF | | K0404.1040402 | acier inoxydable | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 1.16 CHF | | K0404.1040502 | acier inoxydable | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 1.25 CHF | | K0404.1050202 | acier inoxydable | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 1.16 CHF | | K0404.1050302 | acier inoxydable | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 1.20 CHF | | K0404.1050402 | acier inoxydable | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 1.25 CHF | | K0404.1050502 | acier inoxydable | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 1.47 CHF | | K0404.1050602 | acier inoxydable | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 1.65 CHF | | K0404.1060202 | acier inoxydable | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 1.25 CHF | | K0404.1060302 | acier inoxydable | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 1.37 CHF | | K0404.1060402 | acier inoxydable | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 1.37 CHF | | K0404.1060502 | acier inoxydable | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 1.53 CHF | | K0404.1060602 | acier inoxydable | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 1.73 CHF | | K0404.1080202 | acier inoxydable | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 1.65 CHF | | K0404.1080302 | acier inoxydable | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 1.80 CHF | | K0404.1080402 | acier inoxydable | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 1.90 CHF | | K0404.1080502 | acier inoxydable | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 2.03 CHF | | K0404.1080602 | acier inoxydable | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 2.15 CHF | | K0404.1080802 | acier inoxydable | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 2.79 CHF | | K0404.1100202 | acier inoxydable | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 2.09 CHF | | K0404.1100302 | acier inoxydable | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 2.23 CHF | | K0404.1100402 | acier inoxydable | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 2.46 CHF | | K0404.1100502 | acier inoxydable | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 2.60 CHF | | K0404.1100602 | acier inoxydable | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 2.79 CHF | | K0404.1100802 | acier inoxydable | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 3.43 CHF | | K0404.1120302 | acier inoxydable | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 3.29 CHF | | K0404.1120402 | acier inoxydable | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 3.23 CHF | | K0404.1120502 | acier inoxydable | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 3.46 CHF | | K0404.1120602 | acier inoxydable | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 3.71 CHF | | K0404.1120802 | acier inoxydable | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 4.38 CHF | | K0404.1160302 | acier inoxydable | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 2.90 CHF | | K0404.1160402 | acier inoxydable | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 3.63 CHF | | K0404.1160502 | acier inoxydable | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 4.30 CHF | | K0404.1160602 | acier inoxydable | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 4.94 CHF | | K0404.1160802 | acier inoxydable | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 6.34 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|