|
|
K1594Écrous borgnes en Inox à embase et rondelles d‘étanchéité pour... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Kit : écrou borgne à embase K1493 + rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.
Seule l'association d'un écrou borgne à embase et de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® permet de garantir une étanchéité sans zone morte.
L'écrou borgne à embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® est parfaitement adapté à la fixation dans les zones d'hygiène et est également conforme aux directives de l'EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant. Matière :Écrou borgne : Inox 1.4404.
Rondelle : Inox 1.4404.
Bague d'étanchéité :
70 EPDM 295 (noir).
70 EPDM 253815 (blanc).
75 Fluoroprene® XP 45 (bleu). Finition :Écrou borgne : poli.Nota :Le certificat EHEDG n'est valable que pour l'association d'un écrou borgne à embase K1493 et de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491 spécialement adaptée. Attention :Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en Inox et des produits de nettoyage courants. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation avec l'application concernée. Accessoires :Vis H à embase K1492. Douilles avec embouts plastiques K1361. Clés de serrage / clés plates avec renforts K1362.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Couleur de composant | D | D1 | D2 | D3 | H | R | S | SW | T | Homologation / certification | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1594.041 | 70 EPDM 295 | noir | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 8.14 CHF | | K1594.051 | 70 EPDM 295 | noir | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 8.61 CHF | | K1594.061 | 70 EPDM 295 | noir | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 9.13 CHF | | K1594.081 | 70 EPDM 295 | noir | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 12.38 CHF | | K1594.101 | 70 EPDM 295 | noir | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 14.68 CHF | | K1594.121 | 70 EPDM 295 | noir | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 21.90 CHF | | K1594.161 | 70 EPDM 295 | noir | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 34.62 CHF | | K1594.042 | 70 EPDM 253815 | blanc | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 8.96 CHF | | K1594.052 | 70 EPDM 253815 | blanc | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 9.44 CHF | | K1594.062 | 70 EPDM 253815 | blanc | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 9.99 CHF | | K1594.082 | 70 EPDM 253815 | blanc | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 13.48 CHF | | K1594.102 | 70 EPDM 253815 | blanc | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 15.96 CHF | | K1594.122 | 70 EPDM 253815 | blanc | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 23.27 CHF | | K1594.162 | 70 EPDM 253815 | blanc | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 36.63 CHF | | K1594.044 | fluoroprène XP 45 | bleu | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 12.49 CHF | | K1594.054 | fluoroprène XP 45 | bleu | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 12.92 CHF | | K1594.064 | fluoroprène XP 45 | bleu | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 13.64 CHF | | K1594.084 | fluoroprène XP 45 | bleu | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 18.12 CHF | | K1594.104 | fluoroprène XP 45 | bleu | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 21.34 CHF | | K1594.124 | fluoroprène XP 45 | bleu | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 28.84 CHF | | K1594.164 | fluoroprène XP 45 | bleu | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 45.12 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|