- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0870Vis H DIN 931/ISO 4014 |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué. Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué. Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir). Inox A2-70, poli. Inox A4-70, poli.Sur demande :Largeurs de clé selon DIN ISO 272.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | Surface corps | D | L | Ls min. | Lg max. | E | K | SW | DIN | ISO | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0870.03X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M3 | 30 | 15,5 | 18 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.31 CHF | | K0870.03X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M3 | 35 | 20,5 | 23 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - | | | 0.43 CHF | | K0870.03X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M3 | 40 | 25,5 | 28 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - | | | 0.43 CHF | | K0870.04X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 CHF | | K0870.04X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 CHF | | K0870.04X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.04X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.04X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.04X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.46 CHF | | K0870.05X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 CHF | | K0870.05X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 CHF | | K0870.05X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.05X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.05X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.05X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.46 CHF | | K0870.05X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.49 CHF | | K0870.06X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.16 CHF | | K0870.06X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.16 CHF | | K0870.06X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.18 CHF | | K0870.06X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.18 CHF | | K0870.06X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.25 CHF | | K0870.06X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.06X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.58 CHF | | K0870.08X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 CHF | | K0870.08X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 CHF | | K0870.08X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 CHF | | K0870.08X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.08X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.08X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.49 CHF | | K0870.08X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.65 CHF | | K0870.10X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.49 CHF | | K0870.10X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.55 CHF | | K0870.10X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.58 CHF | | K0870.10X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.58 CHF | | K0870.10X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.70 CHF | | K0870.10X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.73 CHF | | K0870.10X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.89 CHF | | K0870.10X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.99 CHF | | K0870.12X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.73 CHF | | K0870.12X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.76 CHF | | K0870.12X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.79 CHF | | K0870.12X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.89 CHF | | K0870.12X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.89 CHF | | K0870.12X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.02 CHF | | K0870.12X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.19 CHF | | K0870.12X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.41 CHF | | K0870.12X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.50 CHF | | K0870.16X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.22 CHF | | K0870.16X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.25 CHF | | K0870.16X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.29 CHF | | K0870.16X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.29 CHF | | K0870.16X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.56 CHF | | K0870.16X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.83 CHF | | K0870.16X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.72 CHF | | K0870.20X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.75 CHF | | K0870.20X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.87 CHF | | K0870.20X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.60 CHF | | K0870.20X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.67 CHF | | K0870.20X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.92 CHF | | K0870.20X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.11 CHF | | K0870.403X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M3 | 30 | 15,5 | 18 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.37 CHF | | K0870.403X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M3 | 35 | 20,5 | 23 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - | | | 0.46 CHF | | K0870.403X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M3 | 40 | 25,5 | 28 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - | | | 0.46 CHF | | K0870.404X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 CHF | | K0870.404X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 CHF | | K0870.404X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 CHF | | K0870.404X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 CHF | | K0870.404X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 CHF | | K0870.404X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.49 CHF | | K0870.405X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 CHF | | K0870.405X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 CHF | | K0870.405X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 CHF | | K0870.405X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 CHF | | K0870.405X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 CHF | | K0870.405X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.49 CHF | | K0870.405X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.52 CHF | | K0870.406X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.19 CHF | | K0870.406X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.19 CHF | | K0870.406X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.21 CHF | | K0870.406X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.21 CHF | | K0870.406X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.28 CHF | | K0870.406X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 CHF | | K0870.406X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.61 CHF | | K0870.408X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 CHF | | K0870.408X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 CHF | | K0870.408X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 CHF | | K0870.408X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 CHF | | K0870.408X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 CHF | | K0870.408X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.52 CHF | | K0870.408X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.73 CHF | | K0870.410X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.52 CHF | | K0870.410X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.58 CHF | | K0870.410X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.62 CHF | | K0870.410X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.62 CHF | | K0870.410X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.76 CHF | | K0870.410X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.79 CHF | | K0870.410X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.97 CHF | | K0870.410X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.04 CHF | | K0870.412X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.79 CHF | | K0870.412X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.80 CHF | | K0870.412X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.83 CHF | | K0870.412X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.97 CHF | | K0870.412X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.97 CHF | | K0870.412X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.07 CHF | | K0870.412X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.23 CHF | | K0870.412X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.46 CHF | | K0870.412X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.56 CHF | | K0870.416X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.26 CHF | | K0870.416X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.31 CHF | | K0870.416X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.35 CHF | | K0870.416X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.35 CHF | | K0870.416X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.69 CHF | | K0870.416X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.92 CHF | | K0870.416X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.81 CHF | | K0870.420X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.84 CHF | | K0870.420X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.18 CHF | | K0870.420X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.24 CHF | | K0870.420X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.76 CHF | | K0870.420X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.02 CHF | | K0870.420X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.20 CHF | | K0870.305X25 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.25 CHF | | K0870.305X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.25 CHF | | K0870.305X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.25 CHF | | K0870.305X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.27 CHF | | K0870.305X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.27 CHF | | K0870.305X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 CHF | | K0870.305X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.61 CHF | | K0870.306X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.25 CHF | | K0870.306X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.25 CHF | | K0870.306X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.27 CHF | | K0870.306X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.27 CHF | | K0870.306X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 CHF | | K0870.306X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.61 CHF | | K0870.306X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.82 CHF | | K0870.308X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.46 CHF | | K0870.308X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.46 CHF | | K0870.308X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.46 CHF | | K0870.308X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.61 CHF | | K0870.308X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.61 CHF | | K0870.308X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.70 CHF | | K0870.308X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.94 CHF | | K0870.310X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.70 CHF | | K0870.310X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.77 CHF | | K0870.310X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.82 CHF | | K0870.310X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.82 CHF | | K0870.310X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.97 CHF | | K0870.310X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.02 CHF | | K0870.310X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.28 CHF | | K0870.310X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.37 CHF | | K0870.312X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.02 CHF | | K0870.312X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.04 CHF | | K0870.312X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.08 CHF | | K0870.312X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.28 CHF | | K0870.312X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.28 CHF | | K0870.312X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.41 CHF | | K0870.312X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.66 CHF | | K0870.312X110 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.96 CHF | | K0870.312X120 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.15 CHF | | K0870.316X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.69 CHF | | K0870.316X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.74 CHF | | K0870.316X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.81 CHF | | K0870.316X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.81 CHF | | K0870.316X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.21 CHF | | K0870.316X110 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.55 CHF | | K0870.316X120 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.80 CHF | | K0870.320X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.42 CHF | | K0870.320X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.61 CHF | | K0870.320X90 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.01 CHF | | K0870.320X100 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.74 CHF | | K0870.320X110 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5.48 CHF | | K0870.320X120 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5.78 CHF | | K0870.506X30 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.28 CHF | | K0870.506X35 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.28 CHF | | K0870.506X40 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.30 CHF | | K0870.506X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.30 CHF | | K0870.506X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.42 CHF | | K0870.506X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.64 CHF | | K0870.506X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.85 CHF | | K0870.508X35 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.49 CHF | | K0870.508X40 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.49 CHF | | K0870.508X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.49 CHF | | K0870.508X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.64 CHF | | K0870.508X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.64 CHF | | K0870.508X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.73 CHF | | K0870.508X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.99 CHF | | K0870.510X40 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.76 CHF | | K0870.510X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.82 CHF | | K0870.510X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.86 CHF | | K0870.510X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.86 CHF | | K0870.510X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.02 CHF | | K0870.510X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.07 CHF | | K0870.510X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.32 CHF | | K0870.510X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.43 CHF | | K0870.512X45 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.07 CHF | | K0870.512X50 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.08 CHF | | K0870.512X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.16 CHF | | K0870.512X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.32 CHF | | K0870.512X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.32 CHF | | K0870.512X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.46 CHF | | K0870.512X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.71 CHF | | K0870.512X110 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.02 CHF | | K0870.512X120 | acier | 10.9 | galvanisée | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.20 CHF | | K0870.516X60 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.74 CHF | | K0870.516X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.78 CHF | | K0870.516X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.87 CHF | | K0870.516X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.87 CHF | | K0870.516X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.32 CHF | | K0870.516X110 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.64 CHF | | K0870.516X120 | acier | 10.9 | galvanisée | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.88 CHF | | K0870.520X70 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.54 CHF | | K0870.520X80 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.70 CHF | | K0870.520X90 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.10 CHF | | K0870.520X100 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.82 CHF | | K0870.520X110 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5.57 CHF | | K0870.520X120 | acier | 10.9 | galvanisée | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5.88 CHF | | K0870.210X40 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.97 CHF | | K0870.210X45 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.07 CHF | | K0870.210X50 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.16 CHF | | K0870.210X60 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.16 CHF | | K0870.210X70 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.34 CHF | | K0870.210X80 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.41 CHF | | K0870.210X90 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.78 CHF | | K0870.210X100 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.92 CHF | | K0870.212X45 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.41 CHF | | K0870.212X50 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.44 CHF | | K0870.212X60 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.50 CHF | | K0870.212X70 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.78 CHF | | K0870.212X80 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.78 CHF | | K0870.212X90 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.98 CHF | | K0870.212X100 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.78 CHF | | K0870.212X120 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3.01 CHF | | K0870.216X60 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.54 CHF | | K0870.216X70 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.60 CHF | | K0870.216X80 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.70 CHF | | K0870.216X90 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.70 CHF | | K0870.216X100 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.31 CHF | | K0870.216X120 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5.35 CHF | | K0870.220X70 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.67 CHF | | K0870.220X80 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.92 CHF | | K0870.220X90 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.50 CHF | | K0870.220X100 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5.60 CHF | | K0870.220X120 | acier | 12.9 | naturel (noir) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 8.26 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | Surface corps | D | L | Ls min. | Lg max. | E | K | SW | DIN | ISO | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0870.105X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.43 CHF | | K0870.105X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.105X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.105X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.105X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 CHF | | K0870.105X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.52 CHF | | K0870.105X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.89 CHF | | K0870.106X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 CHF | | K0870.106X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.106X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.106X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.49 CHF | | K0870.106X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.52 CHF | | K0870.106X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.85 CHF | | K0870.106X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.01 CHF | | K0870.108X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.70 CHF | | K0870.108X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.70 CHF | | K0870.108X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.70 CHF | | K0870.108X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.73 CHF | | K0870.108X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.79 CHF | | K0870.108X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.02 CHF | | K0870.108X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.29 CHF | | K0870.110X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2.42 CHF | | K0870.110X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.99 CHF | | K0870.110X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.01 CHF | | K0870.110X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.08 CHF | | K0870.110X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.14 CHF | | K0870.110X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.29 CHF | | K0870.110X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.29 CHF | | K0870.110X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.90 CHF | | K0870.112X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.69 CHF | | K0870.112X110 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3.30 CHF | | K0870.112X120 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3.82 CHF | | K0870.112X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.28 CHF | | K0870.112X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.29 CHF | | K0870.112X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.29 CHF | | K0870.112X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.47 CHF | | K0870.112X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.77 CHF | | K0870.112X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.42 CHF | | K0870.116X100 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.08 CHF | | K0870.116X110 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5.11 CHF | | K0870.116X120 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5.52 CHF | | K0870.116X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.33 CHF | | K0870.116X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.67 CHF | | K0870.116X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.90 CHF | | K0870.116X90 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.24 CHF | | K0870.605X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.58 CHF | | K0870.605X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.58 CHF | | K0870.605X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.58 CHF | | K0870.605X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.61 CHF | | K0870.605X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.70 CHF | | K0870.605X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.19 CHF | | K0870.606X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.45 CHF | | K0870.606X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.58 CHF | | K0870.606X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.58 CHF | | K0870.606X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.64 CHF | | K0870.606X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.70 CHF | | K0870.606X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.08 CHF | | K0870.606X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.32 CHF | | K0870.608X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.89 CHF | | K0870.608X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.89 CHF | | K0870.608X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.89 CHF | | K0870.608X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.94 CHF | | K0870.608X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.01 CHF | | K0870.608X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.34 CHF | | K0870.608X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.69 CHF | | K0870.610X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.29 CHF | | K0870.610X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.32 CHF | | K0870.610X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.43 CHF | | K0870.610X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.47 CHF | | K0870.610X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.69 CHF | | K0870.610X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.69 CHF | | K0870.610X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2.47 CHF | | K0870.610X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3.18 CHF | | K0870.612X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.66 CHF | | K0870.612X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.69 CHF | | K0870.612X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.69 CHF | | K0870.612X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.92 CHF | | K0870.612X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.30 CHF | | K0870.612X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3.18 CHF | | K0870.612X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3.49 CHF | | K0870.612X110 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4.31 CHF | | K0870.612X120 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4.97 CHF | | K0870.616X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.04 CHF | | K0870.616X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.47 CHF | | K0870.616X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.77 CHF | | K0870.616X90 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.22 CHF | | K0870.616X100 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5.32 CHF | | K0870.616X110 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6.65 CHF | | K0870.616X120 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 7.20 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|