- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2062Rondelles de sécurité en acier DIN 462 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Poli.Nota :Les rondelles de sécurité DIN 462 servent à fixer les écrous à encoche DIN 1804. Leur utilisation nécessite la présence d'une rainure à clavette sur le filetage du boulon.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | D | D1 | E | F | H | S | Assorti à | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2062.010 | 10 | 25 | 4 | 7,4 | 3 | 0,8 | K1917.110/K1917.210 | | | 1.35 CHF | | K2062.014 | 14 | 30 | 5 | 11,4 | 3 | 0,8 | K1917.112/K1917.212 | | | 1.08 CHF | | K2062.016 | 16 | 32 | 5 | 13,5 | 3 | 1 | K1917.114/K1917.214 | | | 1.34 CHF | | K2062.018 | 18 | 34 | 6 | 15,4 | 4 | 1 | K1917.116/K1917.216 | | | 1.40 CHF | | K2062.020 | 20 | 36 | 6 | 17,5 | 4 | 1 | K1917.118/K1917.218 | | | 1.16 CHF | | K2062.022 | 22 | 40 | 6 | 19,5 | 4 | 1 | K1917.120/K1917.220 | | | 1.65 CHF | | K2062.024 | 24 | 42 | 6 | 21,6 | 4 | 1 | K1917.122/K1917.222 | | | 1.43 CHF | | K2062.028 | 28 | 50 | 7 | 25,5 | 5 | 1 | K1917.124/K1917.224 | | | 1.90 CHF | | K2062.030 | 30 | 50 | 7 | 27,5 | 5 | 1,2 | K1917.126/K1917.226 | | | 1.83 CHF | | K2062.032 | 32 | 52 | 7 | 29,6 | 5 | 1,2 | K1917.128/K1917.228 | | | 2.32 CHF | | K2062.035 | 35 | 55 | 7 | 32,6 | 5 | 1,2 | K1917.130/K1917.230 | | | 2.32 CHF | | K2062.038 | 38 | 58 | 8 | 36,3 | 5 | 1,2 | K1917.132/K1917.232 | | | 2.41 CHF | | K2062.040 | 40 | 62 | 8 | 37,3 | 5 | 1,2 | K1917.135/K1917.235 | | | 2.55 CHF | | K2062.042 | 42 | 62 | 8 | 39,3 | 5 | 1,2 | K1917.138/K1917.238 | | | 2.64 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|