- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1161Vis H à embase cylindro-tronconique DIN EN 1665 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier : Classe de résistance 8.8, électrozingué. Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué. Inox naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | D | L | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | K | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1161.406X12 | acier | 8.8 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.406X16 | acier | 8.8 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.43 CHF | | K1161.406X20 | acier | 8.8 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.43 CHF | | K1161.406X25 | acier | 8.8 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.43 CHF | | K1161.406X30 | acier | 8.8 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.49 CHF | | K1161.408X12 | acier | 8.8 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.50 CHF | | K1161.408X16 | acier | 8.8 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 CHF | | K1161.408X20 | acier | 8.8 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 CHF | | K1161.408X25 | acier | 8.8 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 CHF | | K1161.408X30 | acier | 8.8 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 CHF | | K1161.408X35 | acier | 8.8 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.58 CHF | | K1161.408X40 | acier | 8.8 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.64 CHF | | K1161.408X50 | acier | 8.8 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.73 CHF | | K1161.408X60 | acier | 8.8 | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.86 CHF | | K1161.410X20 | acier | 8.8 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 0.94 CHF | | K1161.410X25 | acier | 8.8 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.02 CHF | | K1161.410X30 | acier | 8.8 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.08 CHF | | K1161.410X35 | acier | 8.8 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.29 CHF | | K1161.410X40 | acier | 8.8 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | actuellement non disponible | | K1161.410X50 | acier | 8.8 | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | actuellement non disponible | | K1161.412X20 | acier | 8.8 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.32 CHF | | K1161.412X25 | acier | 8.8 | M12 | 25 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.37 CHF | | K1161.412X30 | acier | 8.8 | M12 | 30 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.43 CHF | | K1161.412X40 | acier | 8.8 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.62 CHF | | K1161.412X50 | acier | 8.8 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 3.82 CHF | | K1161.416X30 | acier | 8.8 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2.61 CHF | | K1161.416X35 | acier | 8.8 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2.82 CHF | | K1161.416X40 | acier | 8.8 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.06 CHF | | K1161.416X45 | acier | 8.8 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.19 CHF | | K1161.416X50 | acier | 8.8 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.25 CHF | | K1161.416X70 | acier | 8.8 | M16 | 70 | 22 | 32 | 35 | 24 | 15,4 | | | 4.59 CHF | | K1161.506X12 | acier | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.73 CHF | | K1161.506X16 | acier | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.506X20 | acier | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.506X25 | acier | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.506X30 | acier | 10.9 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.70 CHF | | K1161.508X12 | acier | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.71 CHF | | K1161.508X16 | acier | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.508X20 | acier | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.508X25 | acier | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.508X30 | acier | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.79 CHF | | K1161.508X35 | acier | 10.9 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.82 CHF | | K1161.508X40 | acier | 10.9 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.89 CHF | | K1161.510X25 | acier | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.41 CHF | | K1161.510X30 | acier | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.50 CHF | | K1161.510X40 | acier | 10.9 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.74 CHF | | K1161.512X20 | acier | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | Sur demande | | K1161.512X35 | acier | 10.9 | M12 | 35 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2.18 CHF | | K1161.512X40 | acier | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2.24 CHF | | K1161.512X45 | acier | 10.9 | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2.81 CHF | | K1161.512X50 | acier | 10.9 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 4.20 CHF | | K1161.516X30 | acier | 10.9 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.67 CHF | | K1161.516X35 | acier | 10.9 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.96 CHF | | K1161.516X40 | acier | 10.9 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | actuellement non disponible | | K1161.516X45 | acier | 10.9 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | Sur demande | | K1161.516X50 | acier | 10.9 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 4.59 CHF | | K1161.516X60 | acier | 10.9 | M16 | 60 | 12 | 22 | 35 | 24 | 15,4 | | | 4.92 CHF | | K1161.106X12 | acier inoxydable A2 | 70 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.73 CHF | | K1161.106X16 | acier inoxydable A2 | 70 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.106X20 | acier inoxydable A2 | 70 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.106X25 | acier inoxydable A2 | 70 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.106X30 | acier inoxydable A2 | 70 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.70 CHF | | K1161.108X16 | acier inoxydable A2 | 70 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.108X20 | acier inoxydable A2 | 70 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.108X25 | acier inoxydable A2 | 70 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.108X30 | acier inoxydable A2 | 70 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.79 CHF | | K1161.108X35 | acier inoxydable A2 | 70 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.82 CHF | | K1161.108X40 | acier inoxydable A2 | 70 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.89 CHF | | K1161.108X50 | acier inoxydable A2 | 70 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | 1.01 CHF | | K1161.110X20 | acier inoxydable A2 | 70 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.08 CHF | | K1161.110X25 | acier inoxydable A2 | 70 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.41 CHF | | K1161.110X30 | acier inoxydable A2 | 70 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.50 CHF | | K1161.110X35 | acier inoxydable A2 | 70 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.62 CHF | | K1161.110X40 | acier inoxydable A2 | 70 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.74 CHF | | K1161.110X50 | acier inoxydable A2 | 70 | M10 | 50 | 11,5 | 19 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.81 CHF | | K1161.110X60 | acier inoxydable A2 | 70 | M10 | 60 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.90 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|