- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2099Rondelles DIN 433 en acier ou en inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Rondelles en acier ou en inox.Finition :Acier naturel ou zingué. Inox naturel.Nota :Les rondelles DIN 433 sont des rondelles fabriquées selon la norme DIN 433. Les rondelles servent à répartir la charge sur une surface plus importante et à empêcher la tête de la vis ou l'écrou de s'enfoncer dans le matériau.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | D1 | D2 | H | pour vis | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2099.030 | acier | naturel | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 | | | 0.15 CHF | | K2099.040 | acier | naturel | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 | | | 0.15 CHF | | K2099.050 | acier | naturel | 5,3 | 9 | 1 | M5 | | | 0.15 CHF | | K2099.060 | acier | naturel | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 | | | 0.15 CHF | | K2099.080 | acier | naturel | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 | | | 0.15 CHF | | K2099.100 | acier | naturel | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 | | | 0.15 CHF | | K2099.120 | acier | naturel | 13 | 20 | 2 | M12 | | | 0.15 CHF | | K2099.140 | acier | naturel | 15 | 24 | 2,5 | M14 | | | 0.31 CHF | | K2099.160 | acier | naturel | 17 | 28 | 2,5 | M16 | | | 0.34 CHF | | K2099.180 | acier | naturel | 19 | 30 | 3 | M18 | | | 0.46 CHF | | K2099.200 | acier | naturel | 21 | 34 | 3 | M20 | | | 0.53 CHF | | K2099.031 | acier | zingué | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 | | | 0.15 CHF | | K2099.041 | acier | zingué | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 | | | 0.15 CHF | | K2099.051 | acier | zingué | 5,3 | 9 | 1 | M5 | | | 0.15 CHF | | K2099.061 | acier | zingué | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 | | | 0.19 CHF | | K2099.081 | acier | zingué | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 | | | 0.24 CHF | | K2099.101 | acier | zingué | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 | | | 0.28 CHF | | K2099.121 | acier | zingué | 13 | 20 | 2 | M12 | | | 0.31 CHF | | K2099.141 | acier | zingué | 15 | 24 | 2,5 | M14 | | | 0.34 CHF | | K2099.161 | acier | zingué | 17 | 28 | 2,5 | M16 | | | 0.39 CHF | | K2099.181 | acier | zingué | 19 | 30 | 3 | M18 | | | 0.46 CHF | | K2099.201 | acier | zingué | 21 | 34 | 3 | M20 | | | 0.50 CHF | | K2099.1030 | acier inoxydable A2 | naturel | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 | | | 0.15 CHF | | K2099.1040 | acier inoxydable A2 | naturel | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 | | | 0.15 CHF | | K2099.1050 | acier inoxydable A2 | naturel | 5,3 | 9 | 1 | M5 | | | 0.15 CHF | | K2099.1060 | acier inoxydable A2 | naturel | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 | | | 0.15 CHF | | K2099.1080 | acier inoxydable A2 | naturel | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 | | | 0.28 CHF | | K2099.1100 | acier inoxydable A2 | naturel | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 | | | 0.31 CHF | | K2099.1120 | acier inoxydable A2 | naturel | 13 | 20 | 2 | M12 | | | 0.34 CHF | | K2099.1140 | acier inoxydable A2 | naturel | 15 | 24 | 2,5 | M14 | | | 0.53 CHF | | K2099.1160 | acier inoxydable A2 | naturel | 17 | 28 | 2,5 | M16 | | | 0.77 CHF | | K2099.6030 | acier inoxydable A4 | naturel | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 | | | 0.15 CHF | | K2099.6040 | acier inoxydable A4 | naturel | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 | | | 0.15 CHF | | K2099.6050 | acier inoxydable A4 | naturel | 5,3 | 9 | 1 | M5 | | | 0.15 CHF | | K2099.6060 | acier inoxydable A4 | naturel | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 | | | 0.31 CHF | | K2099.6080 | acier inoxydable A4 | naturel | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 | | | 0.39 CHF | | K2099.6100 | acier inoxydable A4 | naturel | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 | | | 0.53 CHF | | K2099.6120 | acier inoxydable A4 | naturel | 13 | 20 | 2 | M12 | | | 0.61 CHF | | K2099.6160 | acier inoxydable A4 | naturel | 17 | 28 | 2,5 | M16 | | | 1.07 CHF | | K2099.6180 | acier inoxydable A4 | naturel | 19 | 30 | 3 | M18 | | | 1.62 CHF | | K2099.6200 | acier inoxydable A4 | naturel | 21 | 34 | 3 | M20 | | | 1.69 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|