- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1146Écrou avec attache DIN 980 extension de gamme |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Écrous hexagonaux avec attache DIN 980 de forme V (tout métal, monobloc).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max. La forme et les dimensions des modèles en inox sont les mêmes que celles de la norme DIN 934 avec une compression supplémentaire.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | D | E | H | M | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1146.204 | acier | 8 | M4 | 7,66 | 4,2 | 2,2 | 7 | | | 0.55 CHF | | K1146.205 | acier | 8 | M5 | 8,79 | 5,1 | 2,75 | 8 | | | 0.36 CHF | | K1146.206 | acier | 8 | M6 | 11,05 | 6 | 3,3 | 10 | | | 0.45 CHF | | K1146.208 | acier | 8 | M8 | 14,38 | 8 | 4,4 | 13 | | | 0.77 CHF | | K1146.210 | acier | 8 | M10 | 18,9 | 10 | 5,5 | 17 | | | 1.56 CHF | | K1146.212 | acier | 8 | M12 | 21,1 | 12 | 6,6 | 19 | | | 1.87 CHF | | K1146.214 | acier | 8 | M14 | 23,9 | 14 | 7,7 | 22 | | | 2.54 CHF | | K1146.216 | acier | 8 | M16 | 26,76 | 16 | 8,8 | 24 | | | 3.01 CHF | | K1146.220 | acier | 8 | M20 | 32,95 | 20 | 11 | 30 | | | 4.17 CHF | | K1146.224 | acier | 8 | M24 | 39,55 | 24 | 13,2 | 36 | | | 6.82 CHF | | K1146.227 | acier | 8 | M27 | 45,2 | 27 | 14,8 | 41 | | | 10.83 CHF | | K1146.230 | acier | 8 | M30 | 50,85 | 30 | 16,5 | 46 | | | 10.96 CHF | | K1146.308 | acier | 10 | M8 | 14,38 | 8 | 4,4 | 13 | | | 1.01 CHF | | K1146.310 | acier | 10 | M10 | 18,9 | 10 | 5,5 | 17 | | | 1.81 CHF | | K1146.312 | acier | 10 | M12 | 21,1 | 12 | 6,6 | 19 | | | 2.57 CHF | | K1146.314 | acier | 10 | M14 | 23,9 | 14 | 7,7 | 22 | | | 3.25 CHF | | K1146.316 | acier | 10 | M16 | 26,76 | 16 | 8,8 | 24 | | | 3.47 CHF | | K1146.320 | acier | 10 | M20 | 32,95 | 20 | 11 | 30 | | | 5.35 CHF | | K1146.324 | acier | 10 | M24 | 35 | 24 | 13,2 | 36 | | | 7.78 CHF | | K1146.327 | acier | 10 | M27 | 45,2 | 27 | 14,8 | 41 | | | 13.08 CHF | | K1146.330 | acier | 10 | M30 | 50,85 | 30 | 16,5 | 46 | | | 14.52 CHF | | K1146.104 | acier inoxydable A2 | 70 | M4 | 7,66 | 4,2 | 2,2 | 7 | | | 0.62 CHF | | K1146.105 | acier inoxydable A2 | 70 | M5 | 8,79 | 5,1 | 2,75 | 8 | | | 0.65 CHF | | K1146.106 | acier inoxydable A2 | 70 | M6 | 11,05 | 6 | 3,3 | 10 | | | 0.79 CHF | | K1146.108 | acier inoxydable A2 | 70 | M8 | 14,38 | 8 | 4,4 | 13 | | | 1.02 CHF | | K1146.110 | acier inoxydable A2 | 70 | M10 | 18,9 | 10 | 5,5 | 17 | | | 2.11 CHF | | K1146.112 | acier inoxydable A2 | 70 | M12 | 21,1 | 12 | 6,6 | 19 | | | 3.16 CHF | | K1146.114 | acier inoxydable A2 | 70 | M14 | 23,9 | 14 | 7,7 | 22 | | | 4.32 CHF | | K1146.116 | acier inoxydable A2 | 70 | M16 | 26,76 | 16 | 8,8 | 24 | | | 4.08 CHF | | K1146.120 | acier inoxydable A2 | 70 | M20 | 32,95 | 20 | 11 | 30 | | | 6.37 CHF | | K1146.124 | acier inoxydable A2 | 70 | M24 | 39,55 | 24 | 13,2 | 36 | | | 9.52 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|