HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Écrous borgnes en Inox avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT®
K1493

Écrous borgnes en Inox avec embase pour rondelles d'étanchéité...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :

Seule l'association avec la rondelle d'étanchéité Hygienic Usit® permet de garantir une étanchéité sans zone de rétention. Les écrous borgnes polis présentent une rugosité de surface Ra < 0,8 µm. En outre, les jonctions internes sont conçues avec un rayon minimal de 3 mm, ce qui empêche l'adhérence de particules de saleté et garantit un nettoyage facile.

Les écrous borgnes avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® sont parfaitement adaptées à la fixation dans les zones d'hygiène et sont également conformes aux directives de l'EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.

Matière :Inox 1.4404.Finition :Poli.Nota :

Seule l'utilisation avec une rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491 spécialement adaptée permet de conserver la validité du certificat EHEDG.

Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.
Vis H avec embase K1492.
Douilles avec embouts plastiques K1361.
Clés de serrage / clés plates avec renforts K1362.

Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1493 Écrous borgnes en Inox avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® 268 kB
 Informations techniques Hygienic USIT ® 312 kB
 Couples de serrage 37,4 kB

Dessins

Écrous borgnes en Inox avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT®

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HRSWTCAOAcc.PrixCommander
K1493.04M410,890,4574,8 3.13 CHF
K1493.05M511,8110,586 3.65 CHF
K1493.06M614130,55107,2 3.90 CHF
K1493.08M818160,6139,6 5.69 CHF
K1493.10M1022200,751612 6.89 CHF
K1493.12M1226,6230,91814,4 13.64 CHF
K1493.16M1635301,22419,2 22.00 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33