- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1411Vis H en Inox Hygienic DESIGN |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4404.Finition :Poli.Nota :La surface de la vis H est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La tête de la vis est hémisphérique avec une dépouille. En lieu et place des empreintes et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une rugosité Ra de 0,8 µm. Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.Accessoires :Pour un serrage et un desserrage sans dommage des vis, nous recommandons la clé plate en association avec le renfort (K1362).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | D1 | H | K | L | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1411.03X06 | acier inoxydable A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 6 | 5,5 | | | 5.23 CHF | | K1411.03X08 | acier inoxydable A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 8 | 5,5 | | | 5.28 CHF | | K1411.03X10 | acier inoxydable A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 10 | 5,5 | | | 5.28 CHF | | K1411.03X12 | acier inoxydable A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 12 | 5,5 | | | 5.37 CHF | | K1411.03X16 | acier inoxydable A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 16 | 5,5 | | | 5.50 CHF | | K1411.04X06 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | 5.50 CHF | | K1411.04X08 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 8 | 7 | | | 5.50 CHF | | K1411.04X10 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 10 | 7 | | | 5.54 CHF | | K1411.04X12 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 12 | 7 | | | 5.61 CHF | | K1411.04X16 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 16 | 7 | | | 5.66 CHF | | K1411.04X20 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 20 | 7 | | | 5.74 CHF | | K1411.04X25 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 25 | 7 | | | 5.83 CHF | | K1411.04X30 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 30 | 7 | | | 6.28 CHF | | K1411.04X35 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 35 | 7 | | | 6.69 CHF | | K1411.05X08 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 8 | 8 | | | 5.74 CHF | | K1411.05X10 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 10 | 8 | | | 5.81 CHF | | K1411.05X12 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 12 | 8 | | | 5.89 CHF | | K1411.05X16 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 16 | 8 | | | 5.94 CHF | | K1411.05X20 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 20 | 8 | | | 5.99 CHF | | K1411.05X25 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 25 | 8 | | | 6.09 CHF | | K1411.05X30 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 30 | 8 | | | 6.20 CHF | | K1411.05X35 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 35 | 8 | | | 6.32 CHF | | K1411.06X08 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 8 | 10 | | | 6.48 CHF | | K1411.06X10 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 10 | 10 | | | 6.65 CHF | | K1411.06X12 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 12 | 10 | | | 6.85 CHF | | K1411.06X16 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 16 | 10 | | | 7.05 CHF | | K1411.06X20 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 20 | 10 | | | 7.25 CHF | | K1411.06X25 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 25 | 10 | | | 7.46 CHF | | K1411.06X30 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 30 | 10 | | | 7.66 CHF | | K1411.06X35 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 35 | 10 | | | 7.85 CHF | | K1411.06X40 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 40 | 10 | | | 8.07 CHF | | K1411.06X45 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 45 | 10 | | | 8.34 CHF | | K1411.06X50 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 50 | 10 | | | 8.59 CHF | | K1411.06X55 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 55 | 10 | | | 8.80 CHF | | K1411.06X60 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 60 | 10 | | | 9.08 CHF | | K1411.06X65 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 65 | 10 | | | 9.32 CHF | | K1411.08X12 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 12 | 13 | | | 8.41 CHF | | K1411.08X14 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 14 | 13 | | | 8.57 CHF | | K1411.08X16 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 16 | 13 | | | 8.67 CHF | | K1411.08X20 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 20 | 13 | | | 8.79 CHF | | K1411.08X25 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 25 | 13 | | | 9.13 CHF | | K1411.08X30 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 30 | 13 | | | 9.37 CHF | | K1411.08X35 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 35 | 13 | | | 9.72 CHF | | K1411.08X40 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 40 | 13 | | | 10.08 CHF | | K1411.08X45 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 45 | 13 | | | 10.32 CHF | | K1411.08X50 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 13 | | | 10.88 CHF | | K1411.08X55 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 55 | 13 | | | 11.33 CHF | | K1411.08X60 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 60 | 13 | | | 11.67 CHF | | K1411.08X65 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 65 | 13 | | | 12.05 CHF | | K1411.08X70 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 70 | 13 | | | 12.36 CHF | | K1411.08X75 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 75 | 13 | | | 12.63 CHF | | K1411.08X80 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 80 | 13 | | | 13.05 CHF | | K1411.10X16 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 16 | 16 | | | 13.05 CHF | | K1411.10X20 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 20 | 16 | | | 13.77 CHF | | K1411.10X25 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 25 | 16 | | | 14.40 CHF | | K1411.10X30 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 30 | 16 | | | 14.92 CHF | | K1411.10X35 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 35 | 16 | | | 15.34 CHF | | K1411.10X40 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 40 | 16 | | | 16.08 CHF | | K1411.10X45 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 45 | 16 | | | 16.49 CHF | | K1411.10X50 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 50 | 16 | | | 17.00 CHF | | K1411.10X55 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 55 | 16 | | | 21.00 CHF | | K1411.10X60 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 60 | 16 | | | 18.32 CHF | | K1411.10X65 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 65 | 16 | | | 19.17 CHF | | K1411.10X70 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 70 | 16 | | | 19.52 CHF | | K1411.10X75 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 75 | 16 | | | 20.46 CHF | | K1411.10X80 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 80 | 16 | | | 21.01 CHF | | K1411.05X60 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 60 | 8 | | | 9.08 CHF | | K1411.03X20 | acier inoxydable A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 20 | 5,5 | | | 5.60 CHF | | K1411.03X25 | acier inoxydable A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 25 | 5,5 | | | 5.69 CHF | | K1411.03X30 | acier inoxydable A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 30 | 5,5 | | | 5.86 CHF | | K1411.04X40 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 40 | 7 | | | 7.04 CHF | | K1411.05X40 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 40 | 8 | | | 7.05 CHF | | K1411.05X45 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 45 | 8 | | | 7.44 CHF | | K1411.05X50 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 50 | 8 | | | 7.92 CHF | | K1411.12X25 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 25 | 18 | | | 20.06 CHF | | K1411.12X30 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 30 | 18 | | | 20.71 CHF | | K1411.12X35 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 35 | 18 | | | 21.45 CHF | | K1411.12X40 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 40 | 18 | | | 22.14 CHF | | K1411.12X45 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 45 | 18 | | | 22.89 CHF | | K1411.12X50 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 50 | 18 | | | 23.51 CHF | | K1411.12X60 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 60 | 18 | | | 25.04 CHF | | K1411.16X30 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 30 | 24 | | | 24.58 CHF | | K1411.16X35 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 35 | 24 | | | 25.57 CHF | | K1411.16X40 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 40 | 24 | | | 26.45 CHF | | K1411.16X45 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 45 | 24 | | | 27.34 CHF | | K1411.16X50 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 50 | 24 | | | 28.34 CHF | | K1411.16X60 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 60 | 24 | | | 30.39 CHF | | K1411.20X40 | acier inoxydable A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 40 | 30 | | | 31.81 CHF | | K1411.20X45 | acier inoxydable A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 45 | 30 | | | 33.08 CHF | | K1411.20X50 | acier inoxydable A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 50 | 30 | | | 34.43 CHF | | K1411.20X60 | acier inoxydable A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 60 | 30 | | | 37.12 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|