K0613_LPomelli a lobi soft, forma L |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in resina termoplastica dura. Rivestimento in resina termoplastica morbida. Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.Versione:Corpo base, rivestimento colore nero. Boccola e/o gambo filettato zincati.Nota:I pomelli a croce con componenti morbidi sull'impugnatura combinano la stabilità delle impugnature tradizionali in termoplastica e la gradevolezza al tatto della superficie morbida. Il morbido rivestimento del pomello crea una superficie che facilita la presa e impedisce lo scivolamento. In questo modo si ottengono anche forze di serraggio maggiori senza danni per la pelle.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0613.5108X20 | L | M8 | 51 | 15 | 23 | 10 | 20 | | | 1.50 CHF | | K0613.5108X40 | L | M8 | 51 | 15 | 23 | 10 | 40 | | | 1.89 CHF | | K0613.5110X20 | L | M10 | 51 | 15 | 23 | 10 | 20 | | | 2.15 CHF | | K0613.5110X40 | L | M10 | 51 | 15 | 23 | 10 | 40 | | | 2.32 CHF | | K0613.7608X20 | L | M8 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 20 | | | 2.01 CHF | | K0613.7608X40 | L | M8 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 40 | | | 2.01 CHF | | K0613.7610X20 | L | M10 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 20 | | | 2.49 CHF | | K0613.7610X40 | L | M10 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 40 | | | 2.75 CHF | | K0613.7612X20 | L | M12 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 20 | | | 2.53 CHF | | K0613.7612X30 | L | M12 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 30 | | | 2.70 CHF | | K0613.7612X40 | L | M12 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 40 | | | 2.78 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|