HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Indicatori di livello,
tappi filettati

Indicatori di livello, tappi filettati

Indietro
Questi componenti vengono utilizzati nei sistemi idraulici, ad esempio come indicatori di livello dell'olio, ma anche di altri liquidi. Possono essere impiegati anche per recipienti e unità di lubrificazione nella costruzione di macchine.

Nottolini di lubrificazione, indicatori di livello e tappi a vite di KIPP

HEINRICH KIPP WERK dispone di una vasta gamma di parti operative diverse. Questa include anche bocchettoni di riempimento, indicatori di livello, nottolini di lubrificazione e tappi a vite. Gli articoli sono raggruppati nella categoria "Indicatori di livello, Tappi a vite“. Scoprite una vasta gamma di prodotti diversi con una moltitudine di varianti.

La gamma di nottolini di lubrificazione KIPP

I nottolini di lubrificazione, conosciuti anche come punti di lubrificazione, sono delle piccole parti standardizzate che vengono utilizzate per fornire grasso ai cuscinetti e ad altre parti mobili. Per garantire una lubrificazione affidabile, il lubrificante deve essere aggiunto o rabboccato regolarmente con una siringa per grasso.

Funzionamento dei nottolini di lubrificazione

Il funzionamento dei nottolini è molto semplice. Sono usati come ugelli per versare un lubrificante come il grasso nelle parti mobili o nei cuscinetti per mezzo di un ingrassatore. Poiché le parti in movimento hanno un gioco molto piccolo, il lubrificante deve essere introdotto in uno spazio molto limitato con una pressione elevata. A questo scopo si usano degli ingrassatori a pistola che iniettano il grasso con una pressione fino a 400 bar. Le forme speciali dei nottolini di lubrificazione permettono di fissare in modo affidabile i beccucci dei tubi degli ingrassatori, garantendo così un riempimento sicuro con lubrificante. Una valvola di non ritorno integrata nel punto di ingrassaggio assicura che il grasso pressato non fuoriesca. Questa valvola è composta da una sfera caricata a molla. Durante il riempimento, la pressione comprime la sfera verso l'interno, permettendo al lubrificante di scorrere. Dopo il riempimento la pressione scende, la molla spinge la sfera verso l'alto e quindi chiude il punto di ingrassaggio.

Diverse forme - per ogni applicazione il giusto nottolino

I nottolini di lubrifiazione possono essere utilizzati per diverse applicazioni di lubrificazione in una serie di luoghi diversi. Per garantire la migliore accessibilità possibile, i nottolini sono disponibili in diverse varianti.
Nottolino di lubrificazione conico

L'assortimento di KIPP comprende anche nottolini di lubrificazione conici con filettatura conica a norma DIN 71412. Il nome deriva appunto dalla loro forma conica. I nottolini conici sono il tipo di punto di ingrassaggio più comunemente usato. Sono disponibili in diverse forme:

Grazie alle diverse forme, è possibile lubrificare facilmente anche i componenti in luoghi di difficile accesso. A differenza dei nottolini a pressione conici o di altri punti di ingrassaggio a pressione, i nottolini di lubrificazione filettati sono adatti anche agli apparecchi di ingrassaggio ad azionamento meccanico. Dato che i punti di ingrassaggio conici sono avvitati, non potranno essere espulsi neanche in caso di pressione elevata. A seconda della versione, hanno filettature in M6, M8 o M10. Per proteggere i nottolini conici sono disponibili dei tappi di protezione in vari colori.

Nottolini di lubrificazione piatti
Oltre ai nottolini di lubrificazione conici, KIPP offre anche nottolini piatti conformi a DIN 3404. Grazie al loro design permettono un alto flusso di lubrificante e sono quindi adatti per applicazioni che richiedono una grande quantità di lubrificante. Si tratta di modelli a vite disponibili con filettatura M6, M8, M10, M12 e M16. I nottolini da inserto non sono disponibili. Il loro design solido li rende adatti per applicazioni su macchine che sono esposte a forti sollecitazioni esterne.
Nottolino di lubrificazione a imbuto

I nottolini a imbuto secondo la norma DIN 3405 sono adatti per un montaggio a incasso o a filo grazie al loro design piatto. KIPP dispone nel suo assortimento di varie forme:

  • dritto con esagono (forma A)
  • angolato a 45° con quadro (forma B)
  • angolato a 90° con quadro (forma C)

Sono disponibili con filettature M6, M8 e M10. La forma a imbuto permette una lubrificazione affidabile anche in luoghi di difficile accesso. Tuttavia, bisogna fare attenzione che il raccordo dell'ingrassatore sia posizionato correttamente.

Campi di applicazione dei nottolini di lubrificazione

I nottolini sono adatti alla maggior parte delle applicazioni in cui è necessario lubrificare o fornire lubrificante a un oggetto. Oltre alla costruzione di macchine e attrezzature, questo include anche la costruzione di veicoli e di macchine speciali. Il loro utilizzo non si limita al settore industriale, ma sono impiegati anche nel settore privato. Mentre nell' industria vanno lubrificati i cuscinetti e le parti mobili delle macchine, nel settore privato i nottolini si usano, tra l'altro, sui freni a inerzia dei rimorchi come le roulotte.

Altri prodotti della gamma dei punti di ingrassaggio, indicatori di livello e tappi filettati

Indicatori di livello dell'olio

Gli indicatori di livello o indicatori di livello dell'olio di KIPP indicano in modo affidabile il livello di serbatoi e altri contenitori. Sono posizionati sul lato esterno e permettono una facile lettura del livello di riempimento o dell'altezza corrispondente. Grazie alle diverse dimensioni disponibili, questi indicatori sono adatti a diversi tipi e modelli di serbatoi: non importa se si tratta di un serbatoio di olio combustibile, olio idraulico o lubrificante. Oltre al livello di riempimento, alcune versioni indicano anche la temperatura del prodotto presente nel contenitore.

Oltre alle versioni analogiche, l'assortimento di KIPP contiene anche le versioni elettroniche che trasmettono tramite un cavo varie informazioni a un'unità di controllo. Nel negozio online KIPP sono disponibili indicatori del livello dell'olio elettrici per il controllo dello stato di riempimento. Inoltre, sono disponibili modelle che indicano la temperatura e altri che mostrano il livello di riempimento e la temperatura.

Bocchettoni di riempimento

Per facilitare l'inserimento di liquidi in un contenitore, spesso questi ultimi sono dotati di un bocchettone di riempimento. Oltre a facilitare il riempimento, assicurano anche la chiusura sicura dei contenitori come i serbatoi di olio, di olio combustibile, di fluido idraulico o di lubrificante. Sono disponibili vari modelli di bocchettoni di riempimento. Sono diversi per materiale e funzionalità e possono quindi essere utilizzati con diversi liquidi. Sono realizzati per esempio in acciaio cromato o in plastica e, a seconda del prodotto, sono dotati di una valvola di sfiato.

Tappi filettati

I tappi filettatio tappi di tenuta sono per lo più articoli DIN classici. A seconda del modello sono disponibili con o senza guarnizione e permettono di chiudere le aperture in modo affidabile. Grazie all'utilizzo di diversi materiali quali l'ottone, la plastica, l'alluminio o l'acciaio è disponibile un vasto assortimento di prodotti. Per quasi tutte le applicazioni è disponibile il tappo a vite o il tappo di tenuta adatto. A seconda della versione, il montaggio si effettua con una chiave a brugola, una chiave a esagono esterno o a mano.