K1794Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide termoplastica rinforzata, antibatterica, grigio ardesia RAL 7015. Parti in acciaio in acciaio inox 1.4305.Versione:Parti metalliche in acciaio inox, non trattato.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici.
I prodotti KIPP MEDI grip antibatterici sono dotati di un'elevata efficacia contro un'ampia gamma di microorganismi nocivi, come batteri, funghi e anche batteri multiresistenti (ad es. MRSA)
Nella plastica utilizzata sono integrate delle particelle di MicroSilver con azione antibatterica, che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Meccanismo d'azione: Gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Sui prodotti MEDI grip si verifica dunque una costante riduzione dei germi presenti (controllo e conferma da parte di un laboratorio di prova accreditato). Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione), nessun effetto collaterale tossico (biocompatibile). I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi. Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura. Su richiesta:Versioni speciali.Uso:Installazione in macchine, apparecchiature e impianti nonché strutture utilizzate in ambienti con elevati requisiti di igiene (ad es. ospedali, studi medici, strutture di riabilitazione, produzione di prodotti alimentari). Impiego in strutture pubbliche e ad alta frequentazione (ad es. case di cura, scuole materne).Nota disegno:Forma K: bussola filettata Forma L: filettatura esterna Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
|
Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente, filettatura esterna, forma L, filettatura esterna |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Superficie componente | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1794.1225052144X10 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 4.43 CHF | | K1794.1225052144X15 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 4.43 CHF | | K1794.1225052144X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 4.43 CHF | | K1794.1232062144X10 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 4.82 CHF | | K1794.1232062144X15 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 4.82 CHF | | K1794.1232062144X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 4.82 CHF | | K1794.1232062144X25 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 5.09 CHF | | K1794.1232062144X30 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 5.09 CHF | | K1794.1240082144X15 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 6.04 CHF | | K1794.1240082144X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 6.23 CHF | | K1794.1240082144X25 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 6.35 CHF | | K1794.1240082144X30 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 6.50 CHF | | K1794.1240082144X40 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 6.74 CHF | | K1794.1240082144X50 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 6.91 CHF | | K1794.1250102144X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 8.13 CHF | | K1794.1250102144X25 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 8.24 CHF | | K1794.1250102144X30 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 8.40 CHF | | K1794.1250102144X40 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 8.57 CHF | | K1794.1250102144X50 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 8.70 CHF | | K1794.1250102144X60 | L | acciaio inox | grezzo | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 8.82 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|