DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro. Boccola in acciaio.Versione:Bussola passivata blu.Nota:Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.
Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.Su richiesta:Scale speciali.Nota disegno:Forma A: non graduato Forma B: con tacca Forma C: con graduazione standard
1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6) Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0248.1105 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5.22 CHF | | K0248.11051 | A | arancione RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5.22 CHF | | K0248.11052 | A | verde segnale RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5.22 CHF | | K0248.11053 | A | blu RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5.22 CHF | | K0248.11055 | A | grigio luce RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5.22 CHF | | K0248.11056 | A | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5.22 CHF | | K0248.11057 | A | giallo navone RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5.22 CHF | | K0248.1206 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5.51 CHF | | K0248.12061 | A | arancione RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5.51 CHF | | K0248.12062 | A | verde segnale RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5.51 CHF | | K0248.12063 | A | blu RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5.51 CHF | | K0248.12065 | A | grigio luce RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5.51 CHF | | K0248.12066 | A | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5.51 CHF | | K0248.12067 | A | giallo navone RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5.51 CHF | | K0248.1308 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6.46 CHF | | K0248.13081 | A | arancione RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6.46 CHF | | K0248.13082 | A | verde segnale RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6.46 CHF | | K0248.13083 | A | blu RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6.46 CHF | | K0248.13085 | A | grigio luce RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6.46 CHF | | K0248.13086 | A | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6.46 CHF | | K0248.13087 | A | giallo navone RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6.46 CHF | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0248.2105 | B | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.18 CHF | | K0248.21051 | B | arancione RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.18 CHF | | K0248.21052 | B | verde segnale RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.18 CHF | | K0248.21053 | B | blu RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.18 CHF | | K0248.21055 | B | grigio luce RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.18 CHF | | K0248.21056 | B | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.18 CHF | | K0248.21057 | B | giallo navone RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.18 CHF | | K0248.2206 | B | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.46 CHF | | K0248.22061 | B | arancione RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.46 CHF | | K0248.22062 | B | verde segnale RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.46 CHF | | K0248.22063 | B | blu RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.46 CHF | | K0248.22065 | B | grigio luce RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.46 CHF | | K0248.22066 | B | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.46 CHF | | K0248.22067 | B | giallo navone RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6.46 CHF | | K0248.2308 | B | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.50 CHF | | K0248.23081 | B | arancione RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.50 CHF | | K0248.23082 | B | verde segnale RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.50 CHF | | K0248.23083 | B | blu RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.50 CHF | | K0248.23085 | B | grigio luce RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.50 CHF | | K0248.23086 | B | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.50 CHF | | K0248.23087 | B | giallo navone RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7.50 CHF | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0248.3105 | C | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.99 CHF | | K0248.31051 | C | arancione RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.99 CHF | | K0248.31052 | C | verde segnale RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.99 CHF | | K0248.31053 | C | blu RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.99 CHF | | K0248.31055 | C | grigio luce RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.99 CHF | | K0248.31056 | C | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.99 CHF | | K0248.31057 | C | giallo navone RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6.99 CHF | | K0248.3206 | C | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7.37 CHF | | K0248.32061 | C | arancione RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7.37 CHF | | K0248.32062 | C | verde segnale RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7.37 CHF | | K0248.32063 | C | blu RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7.37 CHF | | K0248.32065 | C | grigio luce RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7.37 CHF | | K0248.32066 | C | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7.37 CHF | | K0248.32067 | C | giallo navone RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7.37 CHF | | K0248.3308 | C | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8.69 CHF | | K0248.33081 | C | arancione RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8.69 CHF | | K0248.33082 | C | verde segnale RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8.69 CHF | | K0248.33083 | C | blu RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8.69 CHF | | K0248.33085 | C | grigio luce RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8.69 CHF | | K0248.33086 | C | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8.69 CHF | | K0248.33087 | C | giallo navone RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8.69 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|