KREUZGRIFFE

Wer nach stabilen und einfach zu bedienenden Griffen sucht, für den ist der KIPP Kreuzgriff optimal. Das HEINRICH KIPP WERK bietet neben einer großen Auswahl an Bediengriffen, auch Kreuzgriffe nach der DIN 6335. Die vielseitig einsetzbaren Kreuzgriffe sind aus aus robusten Materialien wie Aluminium, Edelstahl, Grauguss oder Kunststoff hergestellt. Wahlweise auch mit Oberfläche blank gerommelt oder poliert.

Kreuzgriffe Anwendungen

Der vielseitige Kreuzgriff wird sowohl als Halteelement wie auch als Befestigungselement für die manuelle Bedienung in vielen Anwendungsgebieten genutzt. Der Kreuzgriff wird in vielen Gebieten genutzt, unter anderem finden diese Elemente Verwendung in dem Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Sportgerätebau, in der Möbelindustrie und in der Reha- bzw. Medizintechnik. Als ein standardisiertes Element vereinfacht der Kreuzgriff manuelle Verstellung um ein Vielfaches.

Kreuzgriffe Funktionsweise

Ein Kreuzgriff wird mit Innengewinde oder Außengewinde, aber auch mit Passbohrung oder als Rohling angeboten. Es gibt ihn auch als Schnellspann-Kreuzgriff, welcher für ein schnelles und sicheres Spannen z.B. von Abdeckungen dienen kann. Ein moderner Kreuzgriff von KIPP liegt nicht nur angenehm in der Hand, sondern zeichnet sich auch durch eine ansprechende Optik aus. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Modellen aus Aluminium, Edelstahl, Grauguss oder Kunststoff sind, in unserem umfangreichen Sortiment hochwertiger Griffe werden Sie ganz sicher das richtige Produkt finden. Informieren Sie sich auch über unser großes Angebot an praktischen Bügelgriffen und Sterngriffen.