HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio
K0145

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Alluminio.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:burattato o rettificato e lucidato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Su richiesta:Pomelli a croce non trattati (non burattati).Nota disegno:
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0145 Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio 185 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma A, pezzo grezzo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma A, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaSuperficie
corpo base
D1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
K0145.104008Aburattato40142614 2.87 CHF
K0145.105010Aburattato50183420 3.53 CHF
K0145.106312Aburattato63254225 5.49 CHF
K0145.108016Aburattato80255230 8.13 CHF

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma B, foro continuo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Superficie

D1DD2HCADAcc.PrezzoOrdinare
K0145.205010Bburattato50101832 5.95 CHF
K0145.206312Bburattato63122540 8.32 CHF
K0145.204008Bburattato4081425 5.09 CHF
K0145.208016Bburattato80162550 12.46 CHF
K0145.2040082Blucidato4081425 8.83 CHF
K0145.2050102Blucidato50101832 10.06 CHF
K0145.2063122Blucidato63122540 13.00 CHF
K0145.2080162Blucidato80162550 17.63 CHF

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma C, foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Superficie

DD1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0145.305010Cburattato105018321821 5.95 CHF
K0145.306312Cburattato126325402225 8.32 CHF
K0145.304008Cburattato84014251518 5.09 CHF
K0145.308016Cburattato168025502832 12.46 CHF
K0145.3040082Clucidato84014251518 8.83 CHF
K0145.3050102Clucidato105018321821 10.06 CHF
K0145.3063122Clucidato126325402225 13.00 CHF
K0145.3080162Clucidato168025502832 17.63 CHF

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D, filettatura forata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D, filettatura forata

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Superficie

DD1D2D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0145.404008DburattatoM840148,42515 5.49 CHF
K0145.405010DburattatoM10501810,53218 6.38 CHF
K0145.406312DburattatoM126325134022 8.70 CHF
K0145.408016DburattatoM168025175028 12.86 CHF
K0145.4040082DlucidatoM840148,42515 9.23 CHF
K0145.4050102DlucidatoM10501810,53218 10.44 CHF
K0145.4063122DlucidatoM126325134022 13.41 CHF
K0145.4080162DlucidatoM168025175028 17.99 CHF

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma E, foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Superficie

DD1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0145.504008EburattatoM84014251518 5.09 CHF
K0145.505010EburattatoM105018321821 5.95 CHF
K0145.506312EburattatoM126325402225 8.32 CHF
K0145.508016EburattatoM168025502832 12.46 CHF
K0145.5040082ElucidatoM84014251518 8.83 CHF
K0145.5050102ElucidatoM105018321821 10.06 CHF
K0145.5063122ElucidatoM126325402225 13.00 CHF
K0145.5080162ElucidatoM168025502832 17.63 CHF

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma L, con filetto esterno

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma L, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
K0145.604008X20LburattatoM840142520 10.35 CHF
K0145.604008X25LburattatoM840142525 10.47 CHF
K0145.604008X30LburattatoM840142530 10.56 CHF
K0145.604008X40LburattatoM840142540 10.89 CHF
K0145.604008X50LburattatoM840142550 11.04 CHF
K0145.605010X20LburattatoM1050183220 11.76 CHF
K0145.605010X25LburattatoM1050183225 11.79 CHF
K0145.605010X30LburattatoM1050183230 11.93 CHF
K0145.605010X40LburattatoM1050183240 12.06 CHF
K0145.605010X50LburattatoM1050183250 12.25 CHF
K0145.606312X20LburattatoM1263254020 14.50 CHF
K0145.606312X30LburattatoM1263254030 14.67 CHF
K0145.606312X40LburattatoM1263254040 14.98 CHF
K0145.606312X50LburattatoM1263254050 16.04 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33