HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox
K0150

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4308.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:rettificato e lucidato o sabbiato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota disegno:
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0150 Manopole a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox 193 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma B, foro continuo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
K0150.232062Blucidato632122110 7.42 CHF
K0150.240082Blucidato840142613 9.72 CHF
K0150.250102Blucidato1050183417 11.74 CHF
K0150.263122Blucidato1263204221 15.39 CHF
K0150.232063Bsabbiata632122110 6.69 CHF
K0150.240083Bsabbiata840142613 8.77 CHF
K0150.250103Bsabbiata1050183417 10.55 CHF
K0150.263123Bsabbiata1263204221 13.87 CHF

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma C, foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0150.332062Clucidato6321221101215 8.26 CHF
K0150.340082Clucidato8401426131518 10.87 CHF
K0150.350102Clucidato10501834171821 14.29 CHF
K0150.363122Clucidato12632042212225 18.50 CHF
K0150.332063Csabbiata6321221101215 7.44 CHF
K0150.340083Csabbiata8401426131518 9.79 CHF
K0150.350103Csabbiata10501834171821 12.85 CHF
K0150.363123Csabbiata12632042212225 16.66 CHF

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma D, filettatura forata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma D, filettatura forata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2D6HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0150.432062DlucidatoM632126,4211011 9.15 CHF
K0150.440082DlucidatoM840148,4261314 11.58 CHF
K0150.450102DlucidatoM10501810,5341718 15.42 CHF
K0150.463122DlucidatoM12632013422122 19.54 CHF
K0150.432063DsabbiataM632126,4211011 8.24 CHF
K0150.440083DsabbiataM840148,4261314 10.42 CHF
K0150.450103DsabbiataM10501810,5341718 13.88 CHF
K0150.463123DsabbiataM12632013422122 17.59 CHF

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma E, foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0150.532062ElucidatoM6321221101215 9.15 CHF
K0150.540082ElucidatoM8401426131518 11.58 CHF
K0150.550102ElucidatoM10501834171821 15.42 CHF
K0150.563122ElucidatoM12632042212225 19.54 CHF
K0150.532063EsabbiataM6321221101215 8.24 CHF
K0150.540083EsabbiataM8401426131518 10.42 CHF
K0150.550103EsabbiataM10501834171821 13.88 CHF
K0150.563123EsabbiataM12632042212225 17.59 CHF

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma L, filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma L, filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HH3LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0150.632063X15LsabbiataM63212211015 11.97 CHF
K0150.632063X20LsabbiataM63212211020 12.05 CHF
K0150.632063X25LsabbiataM63212211025 12.11 CHF
K0150.632063X30LsabbiataM63212211030 12.14 CHF
K0150.640083X20LsabbiataM84014261320 13.30 CHF
K0150.640083X25LsabbiataM84014261325 13.48 CHF
K0150.640083X30LsabbiataM84014261330 13.55 CHF
K0150.640083X40LsabbiataM84014261340 13.77 CHF
K0150.650103X25LsabbiataM105018341725 17.33 CHF
K0150.650103X30LsabbiataM105018341730 17.46 CHF
K0150.650103X40LsabbiataM105018341740 17.69 CHF
K0150.650103X50LsabbiataM105018341750 17.93 CHF
K0150.663123X30LsabbiataM126320422130 22.16 CHF
K0150.663123X40LsabbiataM126320422140 22.34 CHF
K0150.663123X50LsabbiataM126320422150 22.94 CHF
K0150.663123X60LsabbiataM126320422160 23.24 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33