HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli a lobi plastica con moltiplicatore della forza di serraggio
K1596

Pomelli a lobi plastica con moltiplicatore della forza di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I pomelli a lobi con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono raggiungere il doppio della forza di serraggio rispetto ai pomelli a lobi standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio dei pomelli a lobi serrati.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:

Pomello a lobi in resina termoplastica, poliammide, nero.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Ulteriori lunghezze di filettatura.Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1596 Pomelli a lobi plastica con moltiplicatore della forza di serraggio 181 kB

Disegni

Pomelli a lobi plastica con moltiplicatore della forza di serraggio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH2LTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1596.206KacciaioM632243121-2210 16.27 CHF
K1596.208KacciaioM840253523-2210 16.71 CHF
K1596.210KacciaioM1050304227-2710 18.56 CHF
K1596.212KacciaioM1263354728-2710 20.01 CHF
K1596.306Kacciaio inoxM632243121-2210 21.90 CHF
K1596.308Kacciaio inoxM840253523-2210 22.47 CHF
K1596.310Kacciaio inoxM1050304227-2710 25.22 CHF
K1596.312Kacciaio inoxM1263354728-2710 26.22 CHF
K1596.406X10LacciaioM63224312110-- 16.56 CHF
K1596.406X20LacciaioM63224312120-- 16.87 CHF
K1596.408X15LacciaioM84025352315-- 17.16 CHF
K1596.408X30LacciaioM84025352330-- 17.58 CHF
K1596.410X20LacciaioM105030422720-- 19.52 CHF
K1596.410X30LacciaioM105030422730-- 20.24 CHF
K1596.412X20LacciaioM126335472820-- 20.90 CHF
K1596.412X30LacciaioM126335472830-- 21.45 CHF
K1596.506X10Lacciaio inoxM63224312110-- 23.05 CHF
K1596.506X20Lacciaio inoxM63224312120-- 23.33 CHF
K1596.508X15Lacciaio inoxM84025352315-- 23.33 CHF
K1596.508X30Lacciaio inoxM84025352330-- 24.35 CHF
K1596.510X20Lacciaio inoxM105030422720-- 26.64 CHF
K1596.510X30Lacciaio inoxM105030422730-- 27.23 CHF
K1596.512X20Lacciaio inoxM126335472820-- 28.68 CHF
K1596.512X30Lacciaio inoxM126335472830-- 29.69 CHF