HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Maniglia: poliammide rinforzato con sfere di vetro. Boccola: in ottone o acciaio. Gambo filettato: acciaio.Versione:Acciaio zincato.Nota:Resistenza alle alte temperature da -50 °C a 130 °C. Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.