DescrizioneMateriale:Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Componenti morbidi in elastomeri termoplastici.
Boccola o perni filettati in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.Nota:Combinazioni di colori standard disponibili:
grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).Su richiesta:Altre versioni.Particolarità: