HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli a croce simili a DIN 6335, parti metalliche in acciaio inox
K1017

Pomelli a croce simili a DIN 6335, parti metalliche in acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Parti metalliche in acciaio inox, 1.4301.
Versione:Finitura lucida, colore nero.Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1017 Pomelli a croce simili a DIN 6335, parti metalliche in acciaio inox 199 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce simili a DIN 6335, parti metalliche in acciaio inox

Pomelli a croce, elementi in acciaio inox forma K con bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce, elementi in acciaio inox forma K con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Materiale
componenti
DD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1017.22505Kacciaio inoxM525121689,5 2.29 CHF
K1017.23206Kacciaio inoxM63214201012 2.46 CHF
K1017.24008Kacciaio inoxM84018251314 2.94 CHF
K1017.25010Kacciaio inoxM105022322018 3.59 CHF
K1017.26312Kacciaio inoxM126326402522 5.19 CHF

Pomelli a croce, elementi in acciaio inox forma L con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce, elementi in acciaio inox forma L con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Materiale
componenti
DD1D8HH3LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1017.52505X15Lacciaio inoxM5251216815 1.69 CHF
K1017.52505X20Lacciaio inoxM5251216820 1.72 CHF
K1017.53206X15Lacciaio inoxM63214201015 1.67 CHF
K1017.53206X20Lacciaio inoxM63214201020 1.73 CHF
K1017.53206X25Lacciaio inoxM63214201025 1.74 CHF
K1017.53206X30Lacciaio inoxM63214201030 1.77 CHF
K1017.53206X40Lacciaio inoxM63214201040 1.94 CHF
K1017.53206X50Lacciaio inoxM63214201050 2.12 CHF
K1017.54008X20Lacciaio inoxM84018251320 2.29 CHF
K1017.54008X25Lacciaio inoxM84018251325 2.33 CHF
K1017.54008X30Lacciaio inoxM84018251330 2.52 CHF
K1017.54008X40Lacciaio inoxM84018251340 3.28 CHF
K1017.54008X50Lacciaio inoxM84018251350 3.62 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33