HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio
K0149

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Alluminio.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:burattato o rettificato e lucidato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Su richiesta:Pomelli a lobi non trattati (non burattati).Nota disegno:
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0149 Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio 176 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma A, pezzo grezzo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma A, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaSuperficie
corpo base
D1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
K0149.14008Aburattato40142613 3.99 CHF
K0149.15010Aburattato50183417 5.19 CHF
K0149.16312Aburattato63204221 6.85 CHF
K0149.18016Aburattato80255225 9.83 CHF

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma B, foro continuo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
K0149.24008Bburattato8401425 5.81 CHF
K0149.25010Bburattato10501832 7.26 CHF
K0149.26312Bburattato12632040 9.21 CHF
K0149.28016Bburattato16802550 12.10 CHF
K0149.240082Blucidato8401425 9.90 CHF
K0149.250102Blucidato10501832 12.10 CHF
K0149.263122Blucidato12632040 13.37 CHF
K0149.280162Blucidato16802550 20.11 CHF

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma C, foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0149.34008Cburattato84014251518 5.81 CHF
K0149.35010Cburattato105018321821 7.26 CHF
K0149.36312Cburattato126320402225 9.21 CHF
K0149.38016Cburattato168025502832 12.10 CHF
K0149.340082Clucidato84014251518 9.90 CHF
K0149.350102Clucidato105018321821 12.10 CHF
K0149.363122Clucidato126320402225 13.37 CHF
K0149.380162Clucidato168025502832 20.11 CHF

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma D, filettatura forata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma D, filettatura forata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0149.44008DburattatoM840148,42512 5.81 CHF
K0149.45010DburattatoM10501810,53216 7.26 CHF
K0149.46312DburattatoM126320134020 9.21 CHF
K0149.48016DburattatoM168025175030 12.10 CHF
K0149.440082DlucidatoM840148,42512 9.90 CHF
K0149.450102DlucidatoM10501810,53216 12.10 CHF
K0149.463122DlucidatoM126320134020 13.37 CHF
K0149.480162DlucidatoM168025175030 20.11 CHF

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E, foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0149.54008EburattatoM84014251518 5.81 CHF
K0149.55010EburattatoM105018321821 7.26 CHF
K0149.56312EburattatoM126320402225 9.21 CHF
K0149.58016EburattatoM168025502832 12.10 CHF
K0149.540082ElucidatoM84014251518 9.90 CHF
K0149.550102ElucidatoM105018321821 12.10 CHF
K0149.563122ElucidatoM126320402225 13.37 CHF
K0149.580162ElucidatoM168025502832 20.11 CHF

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, in alluminio, forma L, con filetto esterno

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, in alluminio, forma L, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
K0149.64008X20LburattatoM840142520 10.15 CHF
K0149.64008X25LburattatoM840142525 10.36 CHF
K0149.64008X30LburattatoM840142530 10.42 CHF
K0149.64008X40LburattatoM840142540 10.62 CHF
K0149.65010X25LburattatoM1050183225 12.06 CHF
K0149.65010X30LburattatoM1050183230 12.29 CHF
K0149.65010X40LburattatoM1050183240 12.56 CHF
K0149.65010X50LburattatoM1050183250 12.75 CHF
K0149.66312X30LburattatoM1263204030 15.22 CHF
K0149.66312X40LburattatoM1263204040 15.40 CHF
K0149.66312X50LburattatoM1263204050 16.02 CHF
K0149.66312X60LburattatoM1263204060 16.31 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33