HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli con filettatura interna
K0250

Pomelli con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio, acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4404 o alluminio.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato o sabbiato
Alluminio, anodizzato naturale.
Su richiesta:Pomelli con filettatura esterna.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0250 Pomelli con filettatura interna 131 kB

Disegni

Pomelli con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Superficie
corpo base
D

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0250.0902acciaio-passivate bluM2148146,74 5.52 CHF
K0250.0003acciaio-passivate bluM31810188,67,5 5.05 CHF
K0250.0104acciaio-passivate bluM42112211010 5.52 CHF
K0250.0105acciaio-passivate bluM52112211012,5 5.52 CHF
K0250.0206acciaio-passivate bluM62514251212 6.13 CHF
K0250.0308acciaio-passivate bluM83318331616 9.72 CHF
K0250.0410acciaio-passivate bluM1040244018,720 10.18 CHF
K0250.902acciaio inox1.4305-M2148146,74 6.51 CHF
K0250.003acciaio inox1.4305-M31810188,67,5 5.93 CHF
K0250.104acciaio inox1.4305-M42112211010 6.51 CHF
K0250.105acciaio inox1.4305-M52112211012,5 6.51 CHF
K0250.206acciaio inox1.4305lavorato con precisioneM62514251212 7.26 CHF
K0250.308acciaio inox1.4305lavorato con precisioneM83318331616 10.56 CHF
K0250.410acciaio inox1.4305lavorato con precisioneM1040244018,720 10.56 CHF
K0250.2902acciaio inox1.4305sabbiataM2148146,74 6.51 CHF
K0250.2003acciaio inox1.4305sabbiataM31810188,67,5 5.93 CHF
K0250.2104acciaio inox1.4305sabbiataM42112211010 6.51 CHF
K0250.2105acciaio inox1.4305sabbiataM52112211012,5 6.51 CHF
K0250.2206acciaio inox1.4305sabbiataM62514251212 7.26 CHF
K0250.2308acciaio inox1.4305sabbiataM83318331616 10.56 CHF
K0250.2410acciaio inox1.4305sabbiataM1040244018,720 10.56 CHF
K0250.3902acciaio inox1.4404tornitura di precisioneM2148146,74 9.43 CHF
K0250.3003acciaio inox1.4404tornitura di precisioneM31810188,67,5 8.57 CHF
K0250.3104acciaio inox1.4404tornitura di precisioneM42112211010 10.15 CHF
K0250.3105acciaio inox1.4404tornitura di precisioneM52112211012,5 10.15 CHF
K0250.3206acciaio inox1.4404tornitura di precisioneM62514251212 10.44 CHF
K0250.3308acciaio inox1.4404tornitura di precisioneM83318331616 15.25 CHF
K0250.3410acciaio inox1.4404tornitura di precisioneM1040244018,720 16.43 CHF
K0250.4902acciaio inox1.4404sabbiataM2148146,74 9.43 CHF
K0250.4003acciaio inox1.4404sabbiataM31810188,67,5 8.57 CHF
K0250.4104acciaio inox1.4404sabbiataM42112211010 10.15 CHF
K0250.4105acciaio inox1.4404sabbiataM52112211012,5 10.15 CHF
K0250.4206acciaio inox1.4404sabbiataM62514251212 10.44 CHF
K0250.4308acciaio inox1.4404sabbiataM83318331616 15.25 CHF
K0250.4410acciaio inox1.4404sabbiataM1040244018,720 16.43 CHF
K0250.1902alluminio-anodizzatoM2148146,74 5.41 CHF
K0250.1003alluminio-anodizzatoM31810188,67,5 4.92 CHF
K0250.1104alluminio-anodizzatoM42112211010 5.41 CHF
K0250.1105alluminio-anodizzatoM52112211012,5 5.41 CHF
K0250.1206alluminio-anodizzatoM62514251212 6.00 CHF
K0250.1308alluminio-anodizzatoM83318331616 8.76 CHF
K0250.1410alluminio-anodizzatoM1040244018,720 8.76 CHF