DescrizioneMateriale:Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio o in acciaio inox.Versione:Gambo filettato passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1126.103X8 | acciaio | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 | | | 1.55 CHF | | K1126.103X10 | acciaio | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1.55 CHF | | K1126.103X12 | acciaio | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 12 | | | 1.55 CHF | | K1126.103X15 | acciaio | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | | | 1.55 CHF | | K1126.104X10 | acciaio | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1.55 CHF | | K1126.104X15 | acciaio | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | | | 1.55 CHF | | K1126.104X20 | acciaio | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 1.55 CHF | | K1126.105X10 | acciaio | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1.55 CHF | | K1126.105X15 | acciaio | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | | | 1.55 CHF | | K1126.105X20 | acciaio | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 1.55 CHF | | K1126.204X10 | acciaio | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | | | 1.64 CHF | | K1126.204X15 | acciaio | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | | | 1.64 CHF | | K1126.204X20 | acciaio | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | | | 1.64 CHF | | K1126.205X10 | acciaio | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | | | 1.64 CHF | | K1126.205X15 | acciaio | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | | | 1.64 CHF | | K1126.205X20 | acciaio | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | | | 1.64 CHF | | K1126.205X25 | acciaio | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | | | 1.71 CHF | | K1126.206X10 | acciaio | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | | | 1.64 CHF | | K1126.206X15 | acciaio | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | | | 1.64 CHF | | K1126.206X20 | acciaio | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | | | 1.64 CHF | | K1126.206X25 | acciaio | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | | | 1.71 CHF | | K1126.305X10 | acciaio | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | | | 1.71 CHF | | K1126.305X15 | acciaio | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | | | 1.71 CHF | | K1126.305X20 | acciaio | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | | | 1.71 CHF | | K1126.305X25 | acciaio | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | | | 1.77 CHF | | K1126.306X10 | acciaio | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | | | 1.71 CHF | | K1126.306X15 | acciaio | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | | | 1.71 CHF | | K1126.306X20 | acciaio | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | | | 1.71 CHF | | K1126.306X25 | acciaio | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | | | 1.77 CHF | | K1126.308X15 | acciaio | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | | | 1.71 CHF | | K1126.308X20 | acciaio | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | | | 1.71 CHF | | K1126.308X25 | acciaio | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | | | 1.77 CHF | | K1126.308X30 | acciaio | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 30 | | | 1.77 CHF | | K1126.1003X8 | acciaio inox | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 | | | 1.91 CHF | | K1126.1003X10 | acciaio inox | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1.91 CHF | | K1126.1003X12 | acciaio inox | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 12 | | | 1.91 CHF | | K1126.1003X15 | acciaio inox | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | | | 1.91 CHF | | K1126.1004X10 | acciaio inox | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1.91 CHF | | K1126.1004X15 | acciaio inox | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | | | 1.91 CHF | | K1126.1004X20 | acciaio inox | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 1.91 CHF | | K1126.1005X10 | acciaio inox | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1.91 CHF | | K1126.1005X15 | acciaio inox | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | | | 1.91 CHF | | K1126.1005X20 | acciaio inox | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 1.91 CHF | | K1126.2004X10 | acciaio inox | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | | | 2.29 CHF | | K1126.2004X15 | acciaio inox | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | | | 2.29 CHF | | K1126.2004X20 | acciaio inox | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | | | 2.29 CHF | | K1126.2005X10 | acciaio inox | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | | | 2.29 CHF | | K1126.2005X15 | acciaio inox | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | | | 2.29 CHF | | K1126.2005X20 | acciaio inox | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | | | 2.29 CHF | | K1126.2005X25 | acciaio inox | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | | | 2.45 CHF | | K1126.2006X10 | acciaio inox | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | | | 2.29 CHF | | K1126.2006X15 | acciaio inox | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | | | 2.29 CHF | | K1126.2006X20 | acciaio inox | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | | | 2.29 CHF | | K1126.2006X25 | acciaio inox | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | | | 2.45 CHF | | K1126.3005X10 | acciaio inox | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | | | 2.52 CHF | | K1126.3005X15 | acciaio inox | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | | | 2.52 CHF | | K1126.3005X20 | acciaio inox | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | | | 2.52 CHF | | K1126.3005X25 | acciaio inox | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | | | 2.74 CHF | | K1126.3006X10 | acciaio inox | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | | | 2.52 CHF | | K1126.3006X15 | acciaio inox | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | | | 2.52 CHF | | K1126.3006X20 | acciaio inox | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | | | 2.52 CHF | | K1126.3006X25 | acciaio inox | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | | | 2.74 CHF | | K1126.3008X15 | acciaio inox | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | | | 2.52 CHF | | K1126.3008X20 | acciaio inox | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | | | 2.52 CHF | | K1126.3008X25 | acciaio inox | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | | | 2.74 CHF | | K1126.3008X30 | acciaio inox | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 30 | | | 2.74 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|