HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa
K0151

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:burattata, non trattata.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Su richiesta:Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.Nota disegno:
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0151 Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa 264 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma A, pezzo grezzo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma A, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
FormaD1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
K0151.106burattatoA32122110 1.23 CHF
K0151.108burattatoA40142613 1.39 CHF
K0151.110burattatoA50183417 2.53 CHF
K0151.112burattatoA63204221 3.84 CHF
K0151.116burattatoA80255225 7.55 CHF

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma B, foro continuo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaSuperficie
corpo base
DD1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
K0151.206Bburattato6321220 2.47 CHF
K0151.208Bburattato8401425 2.60 CHF
K0151.210Bburattato10501832 3.70 CHF
K0151.212Bburattato12632040 5.41 CHF
K0151.216Bburattato16802550 9.70 CHF

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma C, foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0151.306Cburattato63212201215 2.47 CHF
K0151.308Cburattato84014251518 2.60 CHF
K0151.310Cburattato105018321821 3.70 CHF
K0151.312Cburattato126320402225 5.41 CHF
K0151.316Cburattato168025502832 9.70 CHF

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, forma D, filettatura forata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, forma D, filettatura forata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0151.406DburattatoM632126,42010 2.47 CHF
K0151.408DburattatoM840148,42513 2.60 CHF
K0151.410DburattatoM10501810,53216 3.70 CHF
K0151.412DburattatoM126320134020 5.41 CHF
K0151.416DburattatoM168025175020 9.70 CHF

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma E, foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0151.506EburattatoM63212201215 2.47 CHF
K0151.508EburattatoM84014251518 2.60 CHF
K0151.510EburattatoM105018321821 3.70 CHF
K0151.512EburattatoM126320402225 5.41 CHF
K0151.516EburattatoM168025502832 9.70 CHF

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma L, con filetto esterno

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma L, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
K0151.606X15LburattatoM632122015 6.26 CHF
K0151.606X20LburattatoM632122020 7.15 CHF
K0151.606X25LburattatoM632122025 7.26 CHF
K0151.606X30LburattatoM632122030 7.33 CHF
K0151.608X20LburattatoM840142520 8.16 CHF
K0151.608X25LburattatoM840142525 8.26 CHF
K0151.608X30LburattatoM840142530 8.35 CHF
K0151.608X40LburattatoM840142540 8.47 CHF
K0151.610X25LburattatoM1050183225 10.95 CHF
K0151.610X30LburattatoM1050183230 11.04 CHF
K0151.610X40LburattatoM1050183240 11.22 CHF
K0151.610X50LburattatoM1050183250 11.41 CHF
K0151.612X30LburattatoM1263204030 12.46 CHF
K0151.612X40LburattatoM1263204040 12.55 CHF
K0151.612X50LburattatoM1263204050 12.64 CHF
K0151.612X60LburattatoM1263204060 12.85 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33