K0153Pomelli a lobi con boccola in acciaio sporgente |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore nero.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.Nota:I pomelli a lobi con bussola in acciaio sporgente nelle versioni a foro cieco o a filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Nota disegno:Forma H: bussola con foro cieco Forma K: bussola filettata Forma L: filettatura esterna Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0153.105 | H | acciaio | 5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9,5 | | | 1.15 CHF | | K0153.106 | H | acciaio | 6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12,5 | | | 1.43 CHF | | K0153.1061 | H | acciaio | 6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 1.80 CHF | | K0153.108 | H | acciaio | 8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 1.80 CHF | | K0153.1081 | H | acciaio | 8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 2.36 CHF | | K0153.110 | H | acciaio | 10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 2.36 CHF | | K0153.1101 | H | acciaio | 10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 3.62 CHF | | K0153.112 | H | acciaio | 12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 3.62 CHF | | K0153.116 | H | acciaio | 16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 24,5 | | | 5.08 CHF | |
|
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0153.405X10 | L | acciaio | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 1.60 CHF | | K0153.405X15 | L | acciaio | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 1.60 CHF | | K0153.405X20 | L | acciaio | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 1.60 CHF | | K0153.406X10 | L | acciaio | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 1.84 CHF | | K0153.406X15 | L | acciaio | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 1.84 CHF | | K0153.406X20 | L | acciaio | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 1.84 CHF | | K0153.406X25 | L | acciaio | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 2.08 CHF | | K0153.406X30 | L | acciaio | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 2.08 CHF | | K0153.408X15 | L | acciaio | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 2.14 CHF | | K0153.408X20 | L | acciaio | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 2.21 CHF | | K0153.408X25 | L | acciaio | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 2.29 CHF | | K0153.408X30 | L | acciaio | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 2.36 CHF | | K0153.408X40 | L | acciaio | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 2.46 CHF | | K0153.408X50 | L | acciaio | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 2.60 CHF | | K0153.410X20 | L | acciaio | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 2.75 CHF | | K0153.410X25 | L | acciaio | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 2.99 CHF | | K0153.410X30 | L | acciaio | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 3.22 CHF | | K0153.410X40 | L | acciaio | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 3.53 CHF | | K0153.410X50 | L | acciaio | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 3.82 CHF | | K0153.410X60 | L | acciaio | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 3.92 CHF | | K0153.412X20 | L | acciaio | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 3.75 CHF | | K0153.412X25 | L | acciaio | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 4.05 CHF | | K0153.412X30 | L | acciaio | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 4.37 CHF | | K0153.412X40 | L | acciaio | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 4.67 CHF | | K0153.412X50 | L | acciaio | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 4.96 CHF | | K0153.412X60 | L | acciaio | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 5.29 CHF | | K0153.505X10 | L | acciaio inox | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 2.21 CHF | | K0153.505X15 | L | acciaio inox | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 2.21 CHF | | K0153.505X20 | L | acciaio inox | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 2.21 CHF | | K0153.506X10 | L | acciaio inox | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 2.66 CHF | | K0153.506X15 | L | acciaio inox | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 2.66 CHF | | K0153.506X20 | L | acciaio inox | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 2.66 CHF | | K0153.506X25 | L | acciaio inox | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 2.83 CHF | | K0153.506X30 | L | acciaio inox | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 2.83 CHF | | K0153.508X15 | L | acciaio inox | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 3.35 CHF | | K0153.508X20 | L | acciaio inox | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 3.45 CHF | | K0153.508X25 | L | acciaio inox | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 3.53 CHF | | K0153.508X30 | L | acciaio inox | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 3.61 CHF | | K0153.508X40 | L | acciaio inox | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 3.75 CHF | | K0153.508X50 | L | acciaio inox | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 3.82 CHF | | K0153.510X20 | L | acciaio inox | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 4.51 CHF | | K0153.510X25 | L | acciaio inox | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 4.56 CHF | | K0153.510X30 | L | acciaio inox | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 4.67 CHF | | K0153.510X40 | L | acciaio inox | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 4.77 CHF | | K0153.510X50 | L | acciaio inox | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 4.83 CHF | | K0153.510X60 | L | acciaio inox | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 4.89 CHF | | K0153.512X20 | L | acciaio inox | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 5.66 CHF | | K0153.512X25 | L | acciaio inox | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 5.83 CHF | | K0153.512X30 | L | acciaio inox | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 6.11 CHF | | K0153.512X40 | L | acciaio inox | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 6.26 CHF | | K0153.512X50 | L | acciaio inox | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 6.41 CHF | | K0153.512X60 | L | acciaio inox | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 6.96 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|