|
Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente, forma L, filettatura esterna |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Forma | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1514.43206X10 | acciaio | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | | | 3.09 CHF | | K1514.43206X15 | acciaio | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | | | 3.09 CHF | | K1514.43206X20 | acciaio | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | | | 3.17 CHF | | K1514.43206X25 | acciaio | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | | | 3.32 CHF | | K1514.43206X30 | acciaio | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | | | 3.32 CHF | | K1514.44008X15 | acciaio | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 3.39 CHF | | K1514.44008X20 | acciaio | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 3.45 CHF | | K1514.44008X25 | acciaio | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 3.61 CHF | | K1514.44008X30 | acciaio | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 3.67 CHF | | K1514.44008X40 | acciaio | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 3.75 CHF | | K1514.44008X50 | acciaio | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 3.81 CHF | | K1514.45010X20 | acciaio | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 4.77 CHF | | K1514.45010X25 | acciaio | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 4.96 CHF | | K1514.45010X30 | acciaio | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 5.12 CHF | | K1514.45010X40 | acciaio | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 5.18 CHF | | K1514.45010X50 | acciaio | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 5.25 CHF | | K1514.45010X60 | acciaio | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 5.32 CHF | | K1514.46312X20 | acciaio | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | | | 6.04 CHF | | K1514.46312X25 | acciaio | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | | | 6.12 CHF | | K1514.46312X30 | acciaio | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | | | 6.27 CHF | | K1514.46312X40 | acciaio | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | | | 6.40 CHF | | K1514.46312X50 | acciaio | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | | | 6.56 CHF | | K1514.46312X60 | acciaio | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | | | 6.69 CHF | | K1514.53206X10 | acciaio inox | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | | | 4.53 CHF | | K1514.53206X15 | acciaio inox | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | | | 4.53 CHF | | K1514.53206X20 | acciaio inox | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | | | 4.53 CHF | | K1514.53206X25 | acciaio inox | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | | | 4.77 CHF | | K1514.53206X30 | acciaio inox | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | | | 4.77 CHF | | K1514.54008X15 | acciaio inox | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 5.05 CHF | | K1514.54008X20 | acciaio inox | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 5.05 CHF | | K1514.54008X25 | acciaio inox | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 5.05 CHF | | K1514.54008X30 | acciaio inox | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 5.05 CHF | | K1514.54008X40 | acciaio inox | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 5.12 CHF | | K1514.54008X50 | acciaio inox | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 5.12 CHF | | K1514.55010X20 | acciaio inox | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 7.11 CHF | | K1514.55010X25 | acciaio inox | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 7.11 CHF | | K1514.55010X30 | acciaio inox | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 7.11 CHF | | K1514.55010X40 | acciaio inox | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 7.11 CHF | | K1514.55010X50 | acciaio inox | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 7.22 CHF | | K1514.55010X60 | acciaio inox | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 7.22 CHF | | K1514.56312X20 | acciaio inox | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | | | 9.51 CHF | | K1514.56312X25 | acciaio inox | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | | | 9.51 CHF | | K1514.56312X30 | acciaio inox | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | | | 9.51 CHF | | K1514.56312X40 | acciaio inox | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | | | 9.72 CHF | | K1514.56312X50 | acciaio inox | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | | | 9.72 CHF | | K1514.56312X60 | acciaio inox | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | | | 9.72 CHF | |
|