HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336
K0155

Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Biopolimero. Boccola e/o gambo filettato in acciaio.Versione:Bussola o gambo filettato zincati, passivati blu.
Faggio naturale con fibre di faggio o colorato in grigio nerastro.
Vantaggi:Questa bioplastica è realizzata interamente con materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Conservazione di fonti fossili non rinnovabili.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali, gestite in modo sostenibile in Germania.
Caratteristiche:Buona resistenza meccanica (testata, con doppio controllo della sicurezza).
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Adatto per uso esterno (non biodegradabile).
Buona resistenza agli acidi forti e alle soluzioni alcaline.
Resistenza temporanea ad alcool, combustibili, oli minerali, grassi.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0155 Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336 199 kB
 Nota tecnica NATURE grip 233 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336

Pomelli a lobi biopolimerici filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi biopolimerici filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Colore
corpo base
DD1D8HH3LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0155.104061143X15Lfaggio naturaleM63214201015 0.76 CHF
K0155.10408143X20Lfaggio naturaleM83214201020 0.76 CHF
K0155.104081143X25Lfaggio naturaleM84018251325 1.17 CHF
K0155.10410143X25Lfaggio naturaleM104018251325 1.17 CHF
K0155.104101143X25Lfaggio naturaleM105022321725 1.91 CHF
K0155.10412143X25Lfaggio naturaleM125022321725 1.91 CHF
K0155.10406190X15Lgrigio nerastro RAL 7021M63214201015 0.76 CHF
K0155.1040890X20Lgrigio nerastro RAL 7021M83214201020 0.76 CHF
K0155.10408190X25Lgrigio nerastro RAL 7021M84018251325 1.17 CHF
K0155.1041090X25Lgrigio nerastro RAL 7021M104018251325 1.17 CHF
K0155.10410190X25Lgrigio nerastro RAL 7021M105022321725 1.91 CHF
K0155.1041290X25Lgrigio nerastro RAL 7021M125022321725 1.91 CHF

Pomelli a lobi biopolimerici filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi biopolimerici filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Colore
corpo base
DD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0155.102051143Kfaggio naturaleM53214201010 0.81 CHF
K0155.10206143Kfaggio naturaleM63214201010 0.81 CHF
K0155.10208143Kfaggio naturaleM84018251314 0.90 CHF
K0155.102081143Kfaggio naturaleM85022321714 1.42 CHF
K0155.102101143Kfaggio naturaleM104018251314 0.90 CHF
K0155.10210143Kfaggio naturaleM105022321714 1.42 CHF
K0155.102121143Kfaggio naturaleM125022321718 1.42 CHF
K0155.10205190Kgrigio nerastro RAL 7021M53214201010 0.81 CHF
K0155.1020690Kgrigio nerastro RAL 7021M63214201010 0.81 CHF
K0155.1020890Kgrigio nerastro RAL 7021M84018251314 0.90 CHF
K0155.10208190Kgrigio nerastro RAL 7021M85022321714 1.42 CHF
K0155.10210190Kgrigio nerastro RAL 7021M104018251314 0.90 CHF
K0155.1021090Kgrigio nerastro RAL 7021M105022321714 1.42 CHF
K0155.10212190Kgrigio nerastro RAL 7021M125022321718 1.42 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33