SICURI CON KIPP
Sistemi di serraggio | Elementi standard | Parti operative
COMPETENZA MANIFATTURIERA E TRADIZIONE FAMILIARE
DATI SOCIETARI
SEDI E FORNITORI INTERNAZIONALI
Dealer overview
"La trasparenza è importante per noi. Trasparenza e spazio per la comunicazione con i nostri clienti,"afferma Heinrich Kipp.
Nicolas Kipp: "La nostra collaborazione quotidiana si basa sui nostri valori aziendali: responsabilità, dinamismo e correttezza."
Dal 1919 siamo sinonimo di competenza manifatturiera in Germania. Sempre con il motto: FIDATEVI DI KIPP
QUESTA È LA NOSTRA FILOSOFIA
CERTIFICAZIONI
La nostra ricerca della massima qualità si riflette nella nostra filosofia e nelle nostre certificazioni.
Riteniamo che la gestione della qualità sia un processo continuo di risposta rapida e mirata alle nuove esigenze. Grazie a una gestione del lavoro intelligente e lungimirante, possiamo garantire la soddisfazione dei clienti e dei nostri dipendenti.