HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli a sfera lisci DIN 319
K0159

Pomelli a sfera lisci DIN 319

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione:Finitura lucida.Montaggio:Montaggio forma L: i pomelli a sfera si sollevano con leggeri colpi di martello. Utilizzare solo un martello di gomma o plastica con peso non superiore a 200 g!

Nel modello K0159.21604 la boccola è in ottone.
Nei modelli K0159.23008, K0159.23508 e K0159.24008 la boccola è in acciaio ramato.
Tolleranza gambo:I pomelli a sfera con bussola di serraggio possono essere applicati sulle barre comunemente reperibili in commercio con tolleranza h9. La bussola di serraggio fornita in dotazione garantisce una posizione stabile e sicura.Nota disegno:
Forma C: inserto filettato
Forma E: boccola filettata
Forma L: bussola di serraggio
Forma M: foro conico
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0159 Pomelli a sfera lisci DIN 319 146 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a sfera lisci DIN 319

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma C, con inserto filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma C, con inserto filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1

D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0159.11604CneroM4168156 0.45 CHF
K0159.11605CneroM5168157,5 0.45 CHF
K0159.11606CneroM6168159 0.48 CHF
K0159.12005CneroM52012187,5 0.46 CHF
K0159.12006CneroM62012189 0.46 CHF
K0159.12506CneroM62515239 0.57 CHF
K0159.12508CneroM825152312 0.57 CHF
K0159.13008CneroM830162812 0.93 CHF
K0159.13208CneroM832182912 0.70 CHF
K0159.13210CneroM1032182915 0.70 CHF
K0159.13508CneroM836173318 1.05 CHF
K0159.13510CneroM1036173315 1.05 CHF
K0159.14008CneroM8402037,512 1.22 CHF
K0159.14010CneroM10402037,515 1.22 CHF
K0159.14012CneroM12402037,518 1.22 CHF
K0159.14510CneroM1045204315 1.65 CHF
K0159.14512CneroM1245204318 1.65 CHF
K0159.15010CneroM1050224815 1.91 CHF
K0159.15012CneroM1250284818 1.91 CHF
K0159.116041CrossoM4168156 0.59 CHF
K0159.116051CrossoM5168157,5 0.59 CHF
K0159.120051CrossoM52012187,5 0.65 CHF
K0159.120061CrossoM62012189 0.65 CHF
K0159.125061CrossoM62515239 0.73 CHF
K0159.125081CrossoM825152312 0.73 CHF
K0159.130081CrossoM830162812 1.20 CHF
K0159.132081CrossoM832182912 1.05 CHF
K0159.140081CrossoM8402037,512 1.73 CHF
K0159.135101CrossoM1036173315 1.48 CHF
K0159.140101CrossoM10402037,515 1.73 CHF
K0159.150101CrossoM1050224815 2.69 CHF
K0159.150121CrossoM1250284818 2.69 CHF

Pomelli a sfera lisci DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera lisci DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0159.21604EneroM4168156 0.58 CHF
K0159.22005EneroM52012187,5 0.63 CHF
K0159.22006EneroM62012189 0.63 CHF
K0159.22506EneroM62515239 0.73 CHF
K0159.22508EneroM825152312 0.79 CHF
K0159.23008EneroM830162812 1.22 CHF
K0159.23208EneroM832182912 1.39 CHF
K0159.23210EneroM1032182915 1.40 CHF
K0159.23508EneroM836173314 1.38 CHF
K0159.23510EneroM1036173314 1.43 CHF
K0159.24008EneroM8402037,514 1.68 CHF
K0159.24010EneroM10402037,515 1.77 CHF
K0159.24012EneroM12402037,518 2.00 CHF
K0159.24510EneroM1045204322 2.25 CHF
K0159.24512EneroM1245204321 2.31 CHF
K0159.25010EneroM1050224815 2.75 CHF
K0159.25012EneroM1250284818 2.82 CHF
K0159.220051ErossoM52012187,5 0.80 CHF
K0159.225061ErossoM62515239 0.97 CHF
K0159.230081ErossoM830162812 1.73 CHF
K0159.235101ErossoM1036173314 2.14 CHF
K0159.240101ErossoM10402037,515 2.47 CHF
K0159.240121ErossoM12402037,518 2.81 CHF
K0159.250121ErossoM1250284818 3.94 CHF

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma L con bussola di serraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma L con bussola di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0159.42005Lnero520121813 1.68 CHF
K0159.42506Lnero625152316 1.57 CHF
K0159.42508Lnero825152315 1.57 CHF
K0159.43208Lnero832182915 1.92 CHF
K0159.43210Lnero1032182920 1.92 CHF
K0159.44010Lnero10402037,520 2.63 CHF
K0159.44012Lnero12402037,523 2.63 CHF
K0159.45012Lnero1250284820 4.10 CHF

Pomelli a sfera lisci DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera lisci DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0159.31604Mnero4168159 0.46 CHF
K0159.32005Mnero520121812 0.48 CHF
K0159.32506Mnero625152315 0.63 CHF
K0159.32508Mnero825152315 0.63 CHF
K0159.33208Mnero832182915 0.86 CHF
K0159.33210Mnero1032182915 0.86 CHF
K0159.34010Mnero10402037,520 1.37 CHF
K0159.34012Mnero12402037,520 1.37 CHF
K0159.35012Mnero1250284822 2.26 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33