HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Serrature girevoli, profili per protezione bordi

Serrature girevoli, profili per protezione bordi

Indietro

Serratura a quarto di giro

Le serrature a quarto di giro chiudono ogni tipo di sportello, armadio elettrico, armadio in lamiera, portiera di macchina. Si chiudono in maniera ottimale e sono robusti. Ideali per la costruzione di armadi elettrici, per tutti i settori di trasporto nonché per i veicoli per installazione e logistici.
Test

Chiusura 1/4 di giro K1061 di KIPP

Le chiusure a un quarto di giro fungono da elementi di comando nella costruzione di macchine come pratica alternativa alle classiche viti. Le chiusure a 1/4 di giro sono un elemento di bloccaggio. Con l'ausilio di chiusure a 1/4 di giro, è possibile sostituire e collegare due piastre in modo rapido e sicuro senza attrezzi. Il principio di funzionamento delle serrature a un quarto di giro è molto simile a quello di:

»KIPP Imbastitore a sfere K1063

»KIPP Imbastitore a sfere K1064

L'uso delle chiusure 1/4 di giro ha i seguenti vantaggi:

• Azionamento facile

• Forza di serraggio elevata

• Indicatori ON/OFF

• Tempi di allestimento abbreviati

• Serraggio sicuro

Chiusura 1/4 di giro KIPP K1061
Le chiusure 1/4 giro sono ideali per i lavori dove lo spazio è limitato e forniscono all'utente un feedback acustico (segnale di clic quando si chiude). Le serrature a un quarto di giro sono resistenti alle vibrazioni e consentono una "trazione simultanea verso il basso". Le corrispondenti piastre di bloccaggio facilitano inoltre il montaggio di serrature a un quarto di giro in applicazioni pratiche.

Un esempio di applicazione di una serratura a un quarto di giro è un sistema di montaggio rapido per maniglie di sollevamento su piastre di fissaggio (quando è necessario rimuovere le piastre tra le operazioni). Le serrature a un quarto di giro sono adatte anche come sistema di cambio rapido per arresti su piastre di montaggio o di fissaggio. Nel catalogo dei prodotti KIPP troverete diversi tipi di serrature a un quarto di giro. La manopola è disponibile in acciaio inox (lucido) con una resistenza alle temperature fino a 200°C o in versione in plastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro) con una resistenza alle temperature fino a 130°C. L'alloggiamento è nichelato. Per il montaggio sono necessarie piastre di bloccaggio K1062 (accessori).

Piastre di bloccaggio K1062 di KIPP

Le piastre di bloccaggio si utilizzano in combinazione con le serrature a 1/4 di giro. In pratica ci sono due diverse opzioni di montaggio. A seconda dell'applicazione, il cliente seleziona lo spessore della piastra necessario:

• Piastra di bloccaggio Forma A

• Piastra di bloccaggio Forma B: con incastro ogni 30°

Le viti di fissaggio sono fornite in dotazione. Le piastre di bloccaggio sono progettate per filettature metriche a passo fine.

Piastra di bloccaggio KIPP K1062

KIPP - Serratura girevole Hygienic Design con impugnatura a T

Resistente allo sporco e facile da pulire

Dall'inizio di quest'anno, KIPP propone nella sua gamma di prodotti le  serrature girevoli Hygienic Design con impugnatura a T. Queste serrature girevoli in acciaio inossidabile (alloggiamento e maniglia: 1.4404 / dado di messa a terra e vite: 1.4301) sono particolarmente adatte per l'impiego in ambienti con un elevato standard di igiene, come ad esempio nell'industria alimentare o negli ospedali e negli ambulatori.

La serratura girevole corrisponde alla norma DIN EN 1672-2:2009, la norma per macchine alimentari GS-NV 6:2013/06 ed è stato espressamente testato secondo GS-NV 2:2013/06. Le serrature girevoli sono facili da pulire e allo stesso tempo molto resistenti allo sporco. La serratura può essere premontata e installata e può essere utilizzata sia a destra che a sinistra. La guarnizione è realizzata in silicone per impedire la penetrazione di liquidi o olii, è di colore blu e conforme alle norme FDA.
Il bullone di tornitura è disponibile nel catalogo KIPP o nel negozio online in varie dimensioni.

La serratura girevole ha una pratica impugnatura a T per garantire una buona maneggevolezza e sicurezza di presa. Le superfici sono altamente lucidate e diversi raggi di transizione sono incorporati nella maniglia. Queste forme geometriche assicurano, tra l'altro, che sul materiale non si depositi sporco o acqua. L'acciaio inossidabile igienico impedisce la proliferazione di germi. La serratura girevole nell'esecuzione Hygienic Design può essere utilizzata nei seguenti settori industriali:

• l'industria agroalimentare

• l'industria chimica e farmaceutica

• la tecnologia degli imballaggi

Nota:

La speciale guarnizione è ideata per la pulizia ad alta pressione fino a max. 100 bar ed è conforme a IP65/67. La guarnizione è resistente alle temperature fino a 80°C e, grazie alla colorazione blu, soddisfa i requisiti della FDA (non può essere scambiata per un alimento). La linguetta corrispondente può essere ordinata separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.