K1298Pomelli a cinque lobi con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31. Acciaio o acciaio inox.Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Su richiesta:Altre lunghezze di viti.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1298.3206X10 | acciaio automatico | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 10 | | | 3.18 CHF | | K1298.3206X15 | acciaio automatico | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 3.18 CHF | | K1298.3206X20 | acciaio automatico | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 20 | | | 3.18 CHF | | K1298.3206X35 | acciaio automatico | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 35 | | | 3.27 CHF | | K1298.3208X15 | acciaio automatico | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 3.27 CHF | | K1298.3208X25 | acciaio automatico | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 25 | | | 3.27 CHF | | K1298.4006X15 | acciaio automatico | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 3.69 CHF | | K1298.4008X15 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 3.78 CHF | | K1298.4008X20 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 3.78 CHF | | K1298.4008X25 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 | | | 3.78 CHF | | K1298.4008X30 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 3.78 CHF | | K1298.4008X35 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 35 | | | 3.84 CHF | | K1298.4008X45 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 45 | | | 3.84 CHF | | K1298.4010X30 | acciaio automatico | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 3.84 CHF | | K1298.5008X15 | acciaio automatico | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 4.59 CHF | | K1298.5008X25 | acciaio automatico | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 25 | | | 4.59 CHF | | K1298.5010X20 | acciaio automatico | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 4.74 CHF | | K1298.5010X30 | acciaio automatico | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 4.82 CHF | | K1298.5010X40 | acciaio automatico | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 40 | | | 4.88 CHF | | K1298.5010X50 | acciaio automatico | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 50 | | | 4.95 CHF | | K1298.6012X30 | acciaio automatico | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 30 | | | 6.16 CHF | | K1298.6012X40 | acciaio automatico | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 40 | | | 6.23 CHF | | K1298.6012X50 | acciaio automatico | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 50 | | | 6.29 CHF | | K1298.13206X10 | acciaio inox | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 10 | | | 5.67 CHF | | K1298.13206X15 | acciaio inox | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 5.67 CHF | | K1298.13206X20 | acciaio inox | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 20 | | | 5.67 CHF | | K1298.13206X35 | acciaio inox | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 35 | | | 5.76 CHF | | K1298.13208X15 | acciaio inox | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 6.62 CHF | | K1298.13208X25 | acciaio inox | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 25 | | | 6.85 CHF | | K1298.14006X15 | acciaio inox | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 7.21 CHF | | K1298.14008X15 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 7.33 CHF | | K1298.14008X20 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 7.33 CHF | | K1298.14008X25 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 | | | 7.33 CHF | | K1298.14008X30 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 7.48 CHF | | K1298.14008X35 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 35 | | | 7.48 CHF | | K1298.14008X45 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 45 | | | 7.77 CHF | | K1298.14010X30 | acciaio inox | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 7.90 CHF | | K1298.15008X15 | acciaio inox | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 8.82 CHF | | K1298.15008X25 | acciaio inox | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 25 | | | 8.88 CHF | | K1298.15010X20 | acciaio inox | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 8.95 CHF | | K1298.15010X30 | acciaio inox | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 9.04 CHF | | K1298.15010X40 | acciaio inox | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 40 | | | 9.11 CHF | | K1298.15010X50 | acciaio inox | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 50 | | | 9.69 CHF | | K1298.16012X30 | acciaio inox | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 30 | | | 11.77 CHF | | K1298.16012X40 | acciaio inox | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 40 | | | 11.83 CHF | | K1298.16012X50 | acciaio inox | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 50 | | | 11.92 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|