HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli a croce simili a DIN 6335
K0148

Pomelli a croce simili a DIN 6335

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola sporgente in acciaio.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.
Versione:Finitura lucida.Nota disegno:
Forma E: bussola in acciaio sporgente
Forma G: foro cieco
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0148 Pomelli a croce simili a DIN 6335 224 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce simili a DIN 6335

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma E con bussola in acciaio sporgente

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma E con bussola in acciaio sporgente

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D8HH5H6TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0148.306EM632122391212 2.43 CHF
K0148.308EM8401426101315 2.63 CHF
K0148.310EM10501832121818 3.38 CHF
K0148.312EM12632040142322 4.79 CHF
K0148.316EM16802550172828 7.42 CHF

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma G con foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma G con foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0148.405G5251216812 0.45 CHF
K0148.406G63214201015 0.58 CHF
K0148.408G84018251318 0.98 CHF
K0148.410G105022322021 1.14 CHF
K0148.412G126326402525 1.84 CHF

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma K con bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma K con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0148.205KM525121689,5 0.58 CHF
K0148.206KM63214201012 0.64 CHF
K0148.208KM84018251314 0.93 CHF
K0148.210KM105022322018 1.20 CHF
K0148.212KM126326402522 2.08 CHF
K0148.216KM168035503030 5.65 CHF

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma L con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma L con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D8HH3LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0148.505X15LM5251216815 0.70 CHF
K0148.505X20LM5251216820 0.70 CHF
K0148.505X25LM5251216825 0.73 CHF
K0148.505X30LM5251216830 0.75 CHF
K0148.505X40LM5251216840 0.82 CHF
K0148.505X50LM5251216850 0.83 CHF
K0148.506X15LM63214201015 0.75 CHF
K0148.506X20LM63214201020 0.76 CHF
K0148.506X25LM63214201025 0.82 CHF
K0148.506X30LM63214201030 0.82 CHF
K0148.506X40LM63214201040 0.88 CHF
K0148.506X50LM63214201050 0.93 CHF
K0148.508X20LM84018251320 1.02 CHF
K0148.508X25LM84018251325 1.03 CHF
K0148.508X30LM84018251330 1.04 CHF
K0148.508X35LM84018251335 1.15 CHF
K0148.508X40LM84018251340 1.17 CHF
K0148.508X45LM84018251345 1.26 CHF
K0148.508X50LM84018251350 1.39 CHF
K0148.510X20LM105022322020 1.37 CHF
K0148.510X25LM105022322025 1.40 CHF
K0148.510X30LM105022322030 1.49 CHF
K0148.510X35LM105022322035 1.54 CHF
K0148.510X40LM105022322040 1.62 CHF
K0148.510X45LM105022322045 1.71 CHF
K0148.510X50LM105022322050 1.80 CHF
K0148.512X20LM126326402520 2.15 CHF
K0148.512X30LM126326402530 2.25 CHF
K0148.512X40LM126326402540 2.36 CHF
K0148.512X50LM126326402550 2.52 CHF
K0148.512X60LM126326402560 2.66 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33