HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Le parti operative ESD di KIPP sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD, dove spesso si trovano componenti elettrostatici sensibili.
I componenti elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (scarica elettrostatica = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere generata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti a dissipazione elettrica conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
I prodotti ESD di KIPP sono realizzati con una plastica speciale a dissipazione elettrica e possono pertanto essere utilizzati conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1. La loro dissipazione elettrica viene da noi testata regolarmente e severamente in base alla normativa in vigore. Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche per apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree a rischio di esplosione.
Per un'identificazione univoca, il logo giallo ESD è impresso su un lato del prodotto.