K1314Dadi ad alette sottili Hygienic DESIGN |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4404. Versione:lucidato.Nota:Con i dadi ad alette si possono realizzare semplici collegamenti a vite. Essi si possono aprire e richiudere facilmente senza l'ausilio di utensili. La superficie è completamente lucida e presenta una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Il profilo è leggermente arrotondato e liscio. La superficie levigata non consente allo sporco e ai residui di prodotto e/o detergente di aderire. La pulizia facile è garantita.Su richiesta:Filettatura in pollici, filettatura esterna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: