HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Biopolimero, faggio. Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8Versione:Bussola o gambo filettato zincati, passivati blu. Faggio naturale con fibre di faggio o colorato in grigio nerastro.Vantaggi:Questa bioplastica è realizzata interamente con materie prime rinnovabili (senza petrolio). Conservazione di fonti fossili non rinnovabili. Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali, gestite in modo sostenibile in Germania.Caratteristiche:Buona resistenza meccanica (testata, con doppio controllo della sicurezza). Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche). Adatto per uso esterno (non biodegradabile). Buona resistenza agli acidi forti e alle soluzioni alcaline. Resistenza temporanea ad alcool, combustibili, oli minerali, grassi.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.