- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1163Viti con testa zigrinata bassa in acciaio e acciaio inox DIN 653 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 1).Versione:Acciaio classe di resistenza 5.8, non trattato. Acciaio inox non trattato.Nota:La fornitura avviene a norma DIN 653 o DIN 653-A.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1163.03X10 | acciaio | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 10 | | | 0.98 CHF | | K1163.03X12 | acciaio | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 12 | | | 1.05 CHF | | K1163.03X16 | acciaio | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 16 | | | 1.04 CHF | | K1163.04X8 | acciaio | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 8 | | | 1.07 CHF | | K1163.04X10 | acciaio | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 10 | | | 1.16 CHF | | K1163.04X12 | acciaio | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 12 | | | 1.17 CHF | | K1163.04X16 | acciaio | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 16 | | | 1.25 CHF | | K1163.04X20 | acciaio | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 20 | | | 1.43 CHF | | K1163.05X10 | acciaio | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 10 | | | 1.44 CHF | | K1163.05X12 | acciaio | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 12 | | | 1.44 CHF | | K1163.05X16 | acciaio | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 16 | | | 1.51 CHF | | K1163.05X20 | acciaio | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 20 | | | 1.75 CHF | | K1163.05X25 | acciaio | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 25 | | | 1.84 CHF | | K1163.05X30 | acciaio | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 30 | | | 1.99 CHF | | K1163.06X12 | acciaio | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 12 | | | 1.96 CHF | | K1163.06X16 | acciaio | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 16 | | | 2.02 CHF | | K1163.06X20 | acciaio | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 20 | | | 2.09 CHF | | K1163.06X25 | acciaio | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 25 | | | 2.30 CHF | | K1163.06X30 | acciaio | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 30 | | | 2.69 CHF | | K1163.06X35 | acciaio | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 35 | | | 2.82 CHF | | K1163.06X40 | acciaio | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 40 | | | 3.06 CHF | | K1163.08X16 | acciaio | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 16 | | | 2.69 CHF | | K1163.08X20 | acciaio | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 20 | | | 2.84 CHF | | K1163.08X25 | acciaio | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 25 | | | 3.07 CHF | | K1163.08X30 | acciaio | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 30 | | | 3.43 CHF | | K1163.08X35 | acciaio | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 35 | | | 3.77 CHF | | K1163.08X40 | acciaio | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 40 | | | 4.22 CHF | | K1163.10X20 | acciaio | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 20 | | | 4.56 CHF | | K1163.10X25 | acciaio | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 25 | | | 4.92 CHF | | K1163.10X30 | acciaio | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 30 | | | 5.98 CHF | | K1163.10X35 | acciaio | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 35 | | | 6.37 CHF | | K1163.10X40 | acciaio | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 40 | | | 7.10 CHF | | K1163.032X10 | acciaio inox | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 10 | | | 2.38 CHF | | K1163.032X12 | acciaio inox | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 12 | | | 2.69 CHF | | K1163.032X16 | acciaio inox | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 16 | | | 2.96 CHF | | K1163.042X8 | acciaio inox | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 8 | | | 2.23 CHF | | K1163.042X10 | acciaio inox | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 10 | | | 2.38 CHF | | K1163.042X12 | acciaio inox | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 12 | | | 2.42 CHF | | K1163.042X16 | acciaio inox | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 16 | | | 2.60 CHF | | K1163.042X20 | acciaio inox | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 20 | | | 3.33 CHF | | K1163.052X10 | acciaio inox | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 10 | | | 3.06 CHF | | K1163.052X12 | acciaio inox | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 12 | | | 3.28 CHF | | K1163.052X16 | acciaio inox | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 16 | | | 3.55 CHF | | K1163.052X20 | acciaio inox | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 20 | | | 4.04 CHF | | K1163.052X25 | acciaio inox | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 25 | | | 4.71 CHF | | K1163.052X30 | acciaio inox | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 30 | | | 5.26 CHF | | K1163.062X12 | acciaio inox | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 12 | | | 4.14 CHF | | K1163.062X16 | acciaio inox | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 16 | | | 4.28 CHF | | K1163.062X20 | acciaio inox | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 20 | | | 4.68 CHF | | K1163.062X25 | acciaio inox | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 25 | | | 5.49 CHF | | K1163.062X30 | acciaio inox | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 30 | | | 6.31 CHF | | K1163.062X35 | acciaio inox | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 35 | | | 9.21 CHF | | K1163.062X40 | acciaio inox | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 40 | | | 9.44 CHF | | K1163.082X16 | acciaio inox | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 16 | | | 6.15 CHF | | K1163.082X20 | acciaio inox | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 20 | | | 6.95 CHF | | K1163.082X25 | acciaio inox | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 25 | | | 7.72 CHF | | K1163.082X30 | acciaio inox | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 30 | | | 9.39 CHF | | K1163.102X20 | acciaio inox | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 20 | | | 10.45 CHF | | K1163.102X25 | acciaio inox | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 25 | | | 11.18 CHF | | K1163.102X30 | acciaio inox | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 30 | | | 12.01 CHF | | K1163.102X40 | acciaio inox | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 40 | | | 16.08 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|