K0613_KPomelli a lobi soft, forma K |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in resina termoplastica dura. Rivestimento in resina termoplastica morbida. Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.Versione:Corpo base, rivestimento colore nero. Boccola e/o gambo filettato zincati.Nota:I pomelli a croce con componenti morbidi sull'impugnatura combinano la stabilità delle impugnature tradizionali in termoplastica e la gradevolezza al tatto della superficie morbida. Il morbido rivestimento del pomello crea una superficie che facilita la presa e impedisce lo scivolamento. In questo modo si ottengono anche forze di serraggio maggiori senza danni per la pelle.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: