HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303
K0137

Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio automatico 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Per garantire una migliore presa, è stata preferita una graduazione più grande rispetto allo standard DIN.Nota disegno:
Forma A: senza foro per perno
Forma B: con foro per perno

- Praticare e alesare foro per perno durante l'assemblaggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0137 Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303 279 kB

Disegni (sintesi completa)

Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303

Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303 forma A, senza foro per perno

Maggiori informazioni

Disegni

Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303 forma A, senza foro per perno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D3D4HKTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0137.105Aacciaio automaticoM52014151287 1.75 CHF
K0137.106Aacciaio automaticoM624161814108 2.06 CHF
K0137.108Aacciaio automaticoM8302024171210 2.78 CHF
K0137.110Aacciaio automaticoM10362830201412 4.26 CHF
K0137.112Aacciaio automaticoM12403234241614 6.06 CHF
K0137.1052Aacciaio inoxM52014151287 3.59 CHF
K0137.1062Aacciaio inoxM624161814108 4.17 CHF
K0137.1082Aacciaio inoxM8302024171210 5.66 CHF
K0137.1102Aacciaio inoxM10362830201412 8.64 CHF
K0137.1122Aacciaio inoxM12403234241614 11.94 CHF

Dadi zigrinati in acciaio DIN 6303 forma B, con foro per perno

Maggiori informazioni

Disegni

Dadi zigrinati in acciaio DIN 6303 forma B, con foro per perno

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
corpo base
DD1D3D4D5
preforato
EHKTSpina cilindrica
compatibile
ISO 2338
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0137.205Bacciaio automaticoM52014151,42,512871,5 2.29 CHF
K0137.206Bacciaio automaticoM62416181,42,5141081,5 2.67 CHF
K0137.208Bacciaio automaticoM83020241,931712102 3.64 CHF
K0137.210Bacciaio automaticoM103628302,942014123 5.30 CHF
K0137.212Bacciaio automaticoM124032343,942416144 7.05 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33