HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Volantini di KIPP - Numerose versioni

Volantini, manovelle, indicatori di posizione

Indietro

I volantini servono per il posizionamento e la regolazione degli alberi e dei mandrini. L'utilizzo di manovelle è consigliabile con corse lunghe. Gli indicatori di posizione permettono la misurazione della corsa. I volantini vengono utilizzati con mezzi di misurazione, moduli di prova, nelle costruzioni navali, nella costruzione di armamenti nonché nell'ingegneria meccanica e nella costruzione di impianti.

Volantini

I volantini vengono utilizzati principalmente nell'ingegneria meccanica e nella costruzione di impianti. In qualità di elemento operativo elementare ed elemento standard nel settore della meccanica, è pressoché impossibile realizzare qualcosa senza volantini. Essi fanno sì che i movimenti rotativi vengano trasferiti in modo efficiente e rapido ad una macchina. I volantini agiscono di solito come un elemento di controllo per effettuare regolazioni o impostazioni mediante movimenti rotativi a mano. Inoltre, i volantini vengono applicati su valvole, macchine utensili o anche motoriduttori, dove vengono utilizzati, ad esempio, per l'apertura e la chiusura delle valvole.
I volantini KIPP sono uniti con l'albero tramite un collegamento linguetta di aggiustamento-cava, in modo che sia assicurata un'impostazione ottimale sulle macchine o armature. Un collegamento linguetta di aggiustamento-cava ha un vantaggio particolare. Garantisce una trasmissione ottimale della coppia.
Altri campi di impiego dei volantini:
  • Strumenti di misurazione 
  • Unità di prova 
  • Ingegneria navale
  • Armamenti 
  • Costruzione di apparecchi 
  • Artigianato
KIPP comprende una vasta gamma di volantini. Diversi materiali, diametri e disegni sono disponibili per il cliente nell'assortimento completo. Fondamentalmente, presso KIPP si effettua una distinzione in tre tipi:
  • volantino a 2 razze 
  • volantino DIN 950 
  • volantino a disco
I volantini a 2 razze sono disponibili da un lato in una versione in plastica e dall'altro in una versione in alluminio. I volantini in alluminio (versione in metallo leggero) sono particolarmente resistenti. Inoltre, il materiale impiegato consente un risparmio di peso e massa, facilitando così il relativo utilizzo. KIPP offre volantini a 2 razze sia con maniglia girevole, con maniglia pieghevole o anche senza maniglia.
Volantino per la rotazione manuale di un albero
I volantini DIN 950 sono composti da tre raggi. L'assortimento prodotti comprende volantini DIN 950 sia in ghisa che in alluminio. I volantini in ghisa si caratterizzano soprattutto grazie alla loro stabilità e durata. Come varianti di maniglia sono disponibili impugnature girevoli o fisse.
I volantini a disco sono disponibili in tre varianti di materiale. Oltre alla versione in alluminio, KIPP offre in aggiunta una versione in resina termoindurente. I volantini realizzati in resina termoindurente sono o preforati (forma D) o disponibili con foro calibrato (forma E). Su richiesta possono essere considerate e attuate altre forature calibrate.
Il vasto assortimento prodotti viene completato da volantini in resina termoplastica nonché da uno speciale volantino con impugnatura cilindrica di sicurezza. Inoltre, su richiesta del cliente possono essere realizzate versioni personalizzate.