K1794Pomelli a croce in plastica con boccola in acciaio sporgente |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera RAL 7021. Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4305.Versione:Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici. Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione), nessun effetto collaterale tossico (biocompatibile). I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi. Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:Forma K: bussola filettata Forma L: filettatura esterna Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Pomelli a croce in plastica con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Superficie componente | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1794.250590 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 1.22 CHF | | K1794.320690 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 1.23 CHF | | K1794.400690 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 1.56 CHF | | K1794.400890 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 1.56 CHF | | K1794.500890 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 2.25 CHF | | K1794.501090 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 2.25 CHF | | K1794.631090 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 3.29 CHF | | K1794.631290 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 3.29 CHF | | K1794.631690 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 4.83 CHF | | K1794.2505290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 2.14 CHF | | K1794.3206290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 2.60 CHF | | K1794.4006290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 3.25 CHF | | K1794.4008290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 3.25 CHF | | K1794.5008290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 4.42 CHF | | K1794.5010290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 4.42 CHF | | K1794.6310290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 5.64 CHF | | K1794.6312290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 5.64 CHF | | K1794.6316290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 8.14 CHF | |
|
Pomelli a croce in plastica con boccola in acciaio sporgente, forma L, filettatura esterna |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Superficie componente | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1794.250590X10 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 1.57 CHF | | K1794.250590X15 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 1.57 CHF | | K1794.250590X20 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 1.57 CHF | | K1794.320690X10 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 1.79 CHF | | K1794.320690X15 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 1.79 CHF | | K1794.320690X20 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 1.79 CHF | | K1794.320690X25 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 2.04 CHF | | K1794.320690X30 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 2.04 CHF | | K1794.400890X15 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 2.11 CHF | | K1794.400890X20 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 2.18 CHF | | K1794.400890X25 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 2.25 CHF | | K1794.400890X30 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 2.31 CHF | | K1794.400890X40 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 2.42 CHF | | K1794.400890X50 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 2.55 CHF | | K1794.501090X20 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 2.70 CHF | | K1794.501090X25 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 2.94 CHF | | K1794.501090X30 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 3.15 CHF | | K1794.501090X40 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 3.45 CHF | | K1794.501090X50 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 3.76 CHF | | K1794.501090X60 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 3.81 CHF | | K1794.631290X20 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | | | 3.58 CHF | | K1794.631290X25 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | | | 3.85 CHF | | K1794.631290X30 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | | | 4.14 CHF | | K1794.631290X40 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | | | 4.43 CHF | | K1794.631290X50 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | | | 4.72 CHF | | K1794.631290X60 | L | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | | | 5.03 CHF | | K1794.2505290X10 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 2.21 CHF | | K1794.2505290X15 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 2.21 CHF | | K1794.2505290X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 2.21 CHF | | K1794.3206290X10 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 2.42 CHF | | K1794.3206290X15 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 2.42 CHF | | K1794.3206290X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 2.42 CHF | | K1794.3206290X25 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 2.55 CHF | | K1794.3206290X30 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 2.55 CHF | | K1794.4008290X15 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 3.01 CHF | | K1794.4008290X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 3.10 CHF | | K1794.4008290X25 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 3.18 CHF | | K1794.4008290X30 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 3.24 CHF | | K1794.4008290X40 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 3.38 CHF | | K1794.4008290X50 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 3.45 CHF | | K1794.5010290X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 4.08 CHF | | K1794.5010290X25 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 4.11 CHF | | K1794.5010290X30 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 4.19 CHF | | K1794.5010290X40 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 4.30 CHF | | K1794.5010290X50 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 4.36 CHF | | K1794.5010290X60 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 4.42 CHF | | K1794.6312290X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | | | 5.12 CHF | | K1794.6312290X25 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | | | 5.23 CHF | | K1794.6312290X30 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | | | 5.49 CHF | | K1794.6312290X40 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | | | 5.63 CHF | | K1794.6312290X50 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | | | 5.78 CHF | | K1794.6312290X60 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | | | 6.26 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|