K1020_AGPomello a tre lobi, filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Pomello in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro. Coperchio in resina termoplastica. Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.Versione:Impugnatura e coperchio grigio nerastro (RAL 7021). Parti in acciaio passivate blu.Su richiesta:Altre lunghezze delle viti e colori. Parti metalliche in acciaio inox.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1020.18008X15 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | | | 5.29 CHF | | K1020.18008X20 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | | | 5.29 CHF | | K1020.18008X30 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | | | 5.43 CHF | | K1020.18008X40 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | | | 5.58 CHF | | K1020.18008X50 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | | | 5.58 CHF | | K1020.18010X15 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | | | 5.58 CHF | | K1020.18010X20 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | | | 5.58 CHF | | K1020.18010X30 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | | | 5.58 CHF | | K1020.18010X40 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | | | 5.76 CHF | | K1020.18010X50 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | | | 5.76 CHF | | K1020.18012X15 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | | | 5.76 CHF | | K1020.18012X20 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | | | 5.76 CHF | | K1020.18012X30 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | | | 5.76 CHF | | K1020.18012X40 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | | | 6.03 CHF | | K1020.18012X50 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | | | 6.03 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|