K0255_AGPomelli a lobi con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Nota:Le viti di lunghezza 15, 35 e 45 non sono disponibili in acciaio inox.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0255.5010X15 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2.35 CHF | | K0255.50105X15 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2.35 CHF | | K0255.50106X15 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2.35 CHF | | K0255.50107X15 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2.35 CHF | | K0255.5010X20 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2.36 CHF | | K0255.50105X20 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2.36 CHF | | K0255.50106X20 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2.36 CHF | | K0255.50107X20 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2.36 CHF | | K0255.5010X25 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2.42 CHF | | K0255.50105X25 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2.42 CHF | | K0255.50106X25 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2.42 CHF | | K0255.50107X25 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2.42 CHF | | K0255.5010X30 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2.43 CHF | | K0255.50105X30 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2.43 CHF | | K0255.50106X30 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2.43 CHF | | K0255.50107X30 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2.43 CHF | | K0255.5010X35 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2.44 CHF | | K0255.50105X35 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2.44 CHF | | K0255.50106X35 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2.44 CHF | | K0255.50107X35 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2.44 CHF | | K0255.5010X40 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2.46 CHF | | K0255.50105X40 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2.46 CHF | | K0255.50106X40 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2.46 CHF | | K0255.50107X40 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2.46 CHF | | K0255.5010X45 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2.49 CHF | | K0255.50105X45 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2.49 CHF | | K0255.50106X45 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2.49 CHF | | K0255.50107X45 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2.49 CHF | | K0255.5010X50 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2.53 CHF | | K0255.50105X50 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2.53 CHF | | K0255.50106X50 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2.53 CHF | | K0255.50107X50 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2.53 CHF | | K0255.5010X60 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2.66 CHF | | K0255.50105X60 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2.66 CHF | | K0255.50106X60 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2.66 CHF | | K0255.50107X60 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2.66 CHF | | K0255.5012X15 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2.46 CHF | | K0255.50125X15 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2.46 CHF | | K0255.50126X15 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2.46 CHF | | K0255.50127X15 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2.46 CHF | | K0255.5012X20 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2.47 CHF | | K0255.50125X20 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2.47 CHF | | K0255.50126X20 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2.47 CHF | | K0255.50127X20 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2.47 CHF | | K0255.5012X25 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2.53 CHF | | K0255.50125X25 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2.53 CHF | | K0255.50126X25 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2.53 CHF | | K0255.50127X25 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2.53 CHF | | K0255.5012X30 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2.55 CHF | | K0255.50125X30 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2.55 CHF | | K0255.50126X30 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2.55 CHF | | K0255.50127X30 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2.55 CHF | | K0255.5012X35 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2.61 CHF | | K0255.50125X35 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2.61 CHF | | K0255.50126X35 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2.61 CHF | | K0255.50127X35 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2.61 CHF | | K0255.5012X40 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2.63 CHF | | K0255.50125X40 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2.63 CHF | | K0255.50126X40 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2.63 CHF | | K0255.50127X40 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2.63 CHF | | K0255.5012X45 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2.69 CHF | | K0255.50125X45 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2.69 CHF | | K0255.50126X45 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2.69 CHF | | K0255.50127X45 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2.69 CHF | | K0255.5012X50 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2.70 CHF | | K0255.50125X50 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2.70 CHF | | K0255.50126X50 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2.70 CHF | | K0255.50127X50 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2.70 CHF | | K0255.5012X60 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2.81 CHF | | K0255.50125X60 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2.81 CHF | | K0255.50126X60 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2.81 CHF | | K0255.50127X60 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2.81 CHF | | K0255.6310X20 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3.05 CHF | | K0255.63105X20 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3.05 CHF | | K0255.63106X20 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3.05 CHF | | K0255.63107X20 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3.05 CHF | | K0255.6310X25 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3.07 CHF | | K0255.63105X25 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3.07 CHF | | K0255.63106X25 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3.07 CHF | | K0255.63107X25 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3.07 CHF | | K0255.6310X30 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3.10 CHF | | K0255.63105X30 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3.10 CHF | | K0255.63106X30 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3.10 CHF | | K0255.63107X30 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3.10 CHF | | K0255.6310X35 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 3.11 CHF | | K0255.63105X35 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 3.11 CHF | | K0255.63106X35 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 3.11 CHF | | K0255.63107X35 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 3.11 CHF | | K0255.6310X40 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3.15 CHF | | K0255.63105X40 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3.15 CHF | | K0255.63106X40 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3.15 CHF | | K0255.63107X40 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3.15 CHF | | K0255.6310X45 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3.16 CHF | | K0255.63105X45 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3.16 CHF | | K0255.63106X45 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3.16 CHF | | K0255.63107X45 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3.16 CHF | | K0255.6310X50 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3.17 CHF | | K0255.63105X50 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3.17 CHF | | K0255.63106X50 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3.17 CHF | | K0255.63107X50 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3.17 CHF | | K0255.6310X60 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3.29 CHF | | K0255.63105X60 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3.29 CHF | | K0255.63106X60 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3.29 CHF | | K0255.63107X60 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3.29 CHF | | K0255.6312X20 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3.28 CHF | | K0255.63125X20 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3.28 CHF | | K0255.63126X20 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3.28 CHF | | K0255.63127X20 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3.28 CHF | | K0255.6312X25 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3.30 CHF | | K0255.63125X25 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3.30 CHF | | K0255.63126X25 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3.30 CHF | | K0255.63127X25 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3.30 CHF | | K0255.6312X30 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3.32 CHF | | K0255.63125X30 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3.32 CHF | | K0255.63126X30 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3.32 CHF | | K0255.63127X30 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3.32 CHF | | K0255.6312X35 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 3.33 CHF | | K0255.63125X35 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 3.33 CHF | | K0255.63126X35 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 3.33 CHF | | K0255.63127X35 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 3.33 CHF | | K0255.6312X40 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3.39 CHF | | K0255.63125X40 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3.39 CHF | | K0255.63126X40 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3.39 CHF | | K0255.63127X40 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3.39 CHF | | K0255.6312X45 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3.41 CHF | | K0255.63125X45 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3.41 CHF | | K0255.63126X45 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3.41 CHF | | K0255.63127X45 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3.41 CHF | | K0255.6312X50 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3.45 CHF | | K0255.63125X50 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3.45 CHF | | K0255.63126X50 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3.45 CHF | | K0255.63127X50 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3.45 CHF | | K0255.6312X60 | L | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3.58 CHF | | K0255.63125X60 | L | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3.58 CHF | | K0255.63126X60 | L | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3.58 CHF | | K0255.63127X60 | L | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3.58 CHF | | K0255.50101X20 | L | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 3.59 CHF | | K0255.501015X20 | L | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 3.59 CHF | | K0255.501016X20 | L | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 3.59 CHF | | K0255.501017X20 | L | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 3.59 CHF | | K0255.50101X25 | L | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 3.64 CHF | | K0255.501015X25 | L | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 3.64 CHF | | K0255.501016X25 | L | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 3.64 CHF | | K0255.501017X25 | L | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 3.64 CHF | | K0255.50101X30 | L | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 3.70 CHF | | K0255.501015X30 | L | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 3.70 CHF | | K0255.501016X30 | L | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 3.70 CHF | | K0255.501017X30 | L | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 3.70 CHF | | K0255.50101X40 | L | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3.92 CHF | | K0255.501015X40 | L | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3.92 CHF | | K0255.501016X40 | L | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3.92 CHF | | K0255.501017X40 | L | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3.92 CHF | | K0255.50101X50 | L | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 4.16 CHF | | K0255.501015X50 | L | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 4.16 CHF | | K0255.501016X50 | L | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 4.16 CHF | | K0255.501017X50 | L | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 4.16 CHF | | K0255.50101X60 | L | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 4.36 CHF | | K0255.501015X60 | L | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 4.36 CHF | | K0255.501016X60 | L | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 4.36 CHF | | K0255.501017X60 | L | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 4.36 CHF | | K0255.63101X20 | L | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3.85 CHF | | K0255.631015X20 | L | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3.85 CHF | | K0255.631016X20 | L | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3.85 CHF | | K0255.631017X20 | L | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3.85 CHF | | K0255.63101X25 | L | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3.92 CHF | | K0255.631015X25 | L | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3.92 CHF | | K0255.631016X25 | L | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3.92 CHF | | K0255.631017X25 | L | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3.92 CHF | | K0255.63101X30 | L | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3.99 CHF | | K0255.631015X30 | L | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3.99 CHF | | K0255.631016X30 | L | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3.99 CHF | | K0255.631017X30 | L | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3.99 CHF | | K0255.63101X40 | L | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 4.14 CHF | | K0255.631015X40 | L | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 4.14 CHF | | K0255.631016X40 | L | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 4.14 CHF | | K0255.631017X40 | L | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 4.14 CHF | | K0255.63101X50 | L | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 4.36 CHF | | K0255.631015X50 | L | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 4.36 CHF | | K0255.631016X50 | L | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 4.36 CHF | | K0255.631017X50 | L | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 4.36 CHF | | K0255.63101X60 | L | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 4.62 CHF | | K0255.631015X60 | L | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 4.62 CHF | | K0255.631016X60 | L | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 4.62 CHF | | K0255.631017X60 | L | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 4.62 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|