K0255_IGPomelli a lobi con filettatura interna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0255.5008 | K | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 2.31 CHF | | K0255.50085 | K | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 2.31 CHF | | K0255.50086 | K | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 2.31 CHF | | K0255.50087 | K | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 2.31 CHF | | K0255.5010 | K | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 2.31 CHF | | K0255.50105 | K | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 2.31 CHF | | K0255.50106 | K | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 2.31 CHF | | K0255.50107 | K | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 2.31 CHF | | K0255.5012 | K | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 2.66 CHF | | K0255.50125 | K | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 2.66 CHF | | K0255.50126 | K | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 2.66 CHF | | K0255.50127 | K | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 2.66 CHF | | K0255.6310 | K | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 2.80 CHF | | K0255.63105 | K | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 2.80 CHF | | K0255.63106 | K | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 2.80 CHF | | K0255.63107 | K | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 2.80 CHF | | K0255.6312 | K | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 3.05 CHF | | K0255.63125 | K | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 3.05 CHF | | K0255.63126 | K | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 3.05 CHF | | K0255.63127 | K | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 3.05 CHF | | K0255.6316 | K | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 3.16 CHF | | K0255.63165 | K | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 3.16 CHF | | K0255.63166 | K | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 3.16 CHF | | K0255.63167 | K | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 3.16 CHF | | K0255.50081 | K | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 3.47 CHF | | K0255.500815 | K | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 3.47 CHF | | K0255.500816 | K | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 3.47 CHF | | K0255.500817 | K | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 3.47 CHF | | K0255.50101 | K | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 3.47 CHF | | K0255.501015 | K | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 3.47 CHF | | K0255.501016 | K | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 3.47 CHF | | K0255.501017 | K | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 3.47 CHF | | K0255.50121 | K | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 3.84 CHF | | K0255.501215 | K | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 3.84 CHF | | K0255.501216 | K | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 3.84 CHF | | K0255.501217 | K | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 3.84 CHF | | K0255.63101 | K | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 3.92 CHF | | K0255.631015 | K | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 3.92 CHF | | K0255.631016 | K | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 3.92 CHF | | K0255.631017 | K | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 3.92 CHF | | K0255.63121 | K | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 4.26 CHF | | K0255.631215 | K | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 4.26 CHF | | K0255.631216 | K | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 4.26 CHF | | K0255.631217 | K | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 4.26 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|